| |
Optik und Auswertung getrennt, Analog- und Digital-Ausgänge kombinierbar Die präzise Erfassung kleiner Teile ist eine der Stärken der neuen Laser-Lichtschrankenbaureihe W130 L. Dank kleiner Leseköpfe und intelligenten Konfigurationsmöglichkeiten löst sie anspruchsvolle Detektionsaufgaben auch an Stellen, die eng oder schwer erreichbar sind. Mit einem speziellen Optikkopf, der eine Laserlinie mit parallelem Licht erzeugt, und einem Analogausgang lassen sich zudem Sortier- und Regelungsaufgaben zuverlässig lösen.
Mit der W130 L kann der Anwender flexibel seine Kombination aus Auswerteeinheit und Optik zusammenstellen. Zur Baureihe gehören ein energetischen Taster WT130 L, eine Reflexions-Lichtschranke WL130 L und zwei Einweg-Systeme WSWE 130. Letztere unterscheiden sich durch ihre Laseroptik: Während die Variante „Spot“ auf dem Objekt einen winzigen Laserpunkt erzeugt und so auch Kleinteile präzise erfasst, bietet die Ausführung „Line“ eine 30 mm breite Laserlinie mit parallelem Licht. In Verbindung mit der Auswerteeinheit mit Schalt- und Analogausgang eröffnen sich dadurch interessante Möglichkeiten, z.B. die Erfassung kleiner, ungenau geführter Teile, die Teilebewertung oder Sortierung nach Grösse sowie die Regelung von Bahnkanten.
Auswerteeinheit mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten
Die Baureihe W130 L verfügt über verschiedene Auswertebausteine – der Anwender hat die Wahl entweder zwischen einem Schaltausgang sowie der Kombination aus Schalt- und Analogausgang. Trotz der umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. Hell-/Dunkelumschaltung oder Ein-/Ausschaltverzögerung, können die Objekte den Geräten auf einfache Weise eingelernt werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, das Gerät über die Steuerleitung extern zu teachen. Je nach Aufgabenstellung kann die Schaltfolge auf das Optimum von Genauigkeit und Geschwindigkeit eingestellt werden.
Die Baureihe W130 L bietet somit die Möglichkeit, ein breites Applikationsspektrum mit einer einzigen Gerätefamilie abzudecken.
|
|