Suche   Starten
 
 
 
 
5 Top-Artikel Ausgabe 1/2007
Titelthema: safetyPLUS-Sicherheit und Mehrwert im Paket
Ob einfache Maschine oder komplexe Fertigungsanlage – Sicherheit ist insbesondere in Zeiten dezentraler Automatisierungs- und Netzwerklösungen nicht mehr nur eine Frage der Sensorik. Die Steuerungstechnik rückt immer mehr in den Vordergrund – und mit ihr die Forderung nach plattformunabhängigen und applikationsorientierten Gesamtlösungen aus einer Hand. Weiter...
Fluggepäck-Identifikation: Fast jeder fliegt mit SICK
Die Avireal SA Suisse Romande ist eine führende Anbieterin im Markt des Total Facility Management (TFM). Unter der Führung der technischen Abteilung des Aéroport International de Genève ist diese für den Unterhalt und den Betrieb der Gepäcksortieranlage am Flughafen Genf verantwortlich. Im Jahr 2003 machte sich die Avireal SA Suisse Romande daran, die bestehenden Förder- und Sortieranlagen sowie die Fluggepäck-Identifikation zu optimieren. Weiter...
Wenn Sicherheitslogik ohne Software auskommt …
Flexibilität und Funktions-Konfigurator machen Kleinsteuerung zum Renner: Wenige Monate auf dem Markt und schon mehrere tausend Stück im Feld – die Sicherheits-Kleinsteuerung UE410 FLEXI ist schnell zu einem echten Verkaufsschlager geworden. Den Erfolg beschert ihr zum einen ihr flexibles, multifunktionales Baukastenprinzip und zum anderen ihr Funktions-Konfigurator im Internet. Mehr...
Automatisierung mit Laser-Lichtschranken
Ob in Standardanwendungen oder in Applikationen mit besonderen Anforderungen an die Sensorik – Laser-Lichtschranken ermöglichen vielerorts die zuverlässige und wirtschaftliche Lösung von Automatisierungsaufgaben. Mehr...
Neuer Incremental-Hohlwellen-Encoder für den Maschinen- und Anlagenbau
Flexibel realisierbare Strichzahlen, verbesserte und vibrationsminimierte Rundlaufeigenschaften, elektrisch isolierte Hohlwellenklemmungen und eine maximale Arbeitstemperatur von +100°C machen die neuen Incremental-Hohlwellen-Encoder der DFS60-Baureihe zu Trendsettern auf dem Encodermarkt. Mehr...
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch
Infoservice