recherche   envoyer
 
Magazine clients
 
 
Theme du Titre: Nouveau système d’écriture / lecture en technologie 13,56 MHz
RFID ( étiquettes électroniques à radiofréquences ) est mentionné par tout le monde et, dès à présent, fait partie du catalogue produits de SICK. SICK lance l’appareil d’écriture / lecture RFI341 basé sur la technologie 13,56 MHz en visant les flux des matières et la logistique interne. Il offre une qualité conforme aux attentes de l’industrie, des portées de communication élevées pouvant atteindre 1,2 m et la caractéristique anticollision qui permet une saisie en vrac des objets. Une compatibilité totale avec les normes ISO 15963 et ISO 18000-3 A est assurée. Plus...
Lors du finissage et de la mécanutention de blanchisseries industrielles
Les femmes et hommes de ménage le savent : laver, repasser et plier le linge est un métier dur. Malgré toute l’automatisation, cela reste toujours vrai dans les blanchisseries industrielles comme l’entreprise Inotex Bern AG ; sauf que cela s’applique surtout à la technique sensorielle des machines et des convoyeurs. Plus...
Mesure à laser avec une précision suisse
Lorsque le voyage avec les CFF de Giubiasco à Locarno devient un événement sûr et confortable, le voyageur le doit également au travail de l’entreprise Terra Vermessungen AG. Les ingénieurs de l’entreprise suisse ont développé un système de mesure sur rail nommé « swiss trolley », qui permet de mesurer l’écartement, le dévers ou le gauchissement des rails avec littéralement une « précision suisse ». Plus...
Saisie dynamique de la position
Pour les constructions à membranes de l’entreprise HP Gasser AG, l’esthétique est un critère important. L’utilisation du capteur de distance DME3000 de SICK est une nécessité absolue pour la commande exacte du robot de dessin lors du transfert de la coupe sur les lés de membrane. Plus...
Le plus petit scrutateur laser au monde
La réponse à la question C est : pour le contrôle de petites zones dangereuses avec un rayon de champ de protection de 2 m au maximum, le nouveau S300 constitue clairement la solution la plus flexible. Le scrutateur laser est actuellement le plus petit appareil de son type au monde. Petit, fiable et doté d’une vue panoramique de 270°, le S300 permet de réaliser de nombreuses applications de manière très économique y inclus des nouvelles applications. Plus...
 
Contact
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch
Info service