zoek   starten
 
Nieuwste Producten
 
 
SICK innoveert dagelijks. Hier kunt u alles lezen over onze nieuwste producten:
SICK Noodstopknoppen: basic maar heel essentieel
Om het aanbod helemaal volledig te maken, heeft SICK nu ook een serie noodstopknoppen. Deze beantwoorden allemaal aan de geldende normen EN ISO 13850 (EN418) en EN 609475-5, en zijn kwalitatief wat u van SICK gewend bent: onbetwistbare topklasse
• Uitvoeringen voor inbouw en opbouw
• Kunststof uitvoering, Ø 22,5 mm (PG16)
• Ontgrendeling via draaibeweging of met sleutel
• Ook uitvoeringen met geïntegreerde LED-verlichting en beschermrand
• Behuizing IP665
• Visuele indicatie van de schakelstand middels groene rand
• Additioneel contact waarborg shockproef aansluiting
• Verschillende contactblokken mogelijk met NC en NO combinaties

Download Datasheet

DFS60: Incrementele encoder voor ruwe omgevingen
De incrementele encoder DFS60 is uniek in zijn klasse:
hoge resolutie, vrij programmeerbare, in 60 mm, IP 65
behuizing met alle mechanische interfaces:
• een temperatuurbereik van -20° tot 100°C
• maximum van 65.536 pulsen per omwenteling
• De grote afstand (30 mm) tussen beide interne kogellagers verzekert een optimale concentrische werking, vrij van trillingen

De DFS60 is de ideale keuze voor ruwe omgevingen in
alle industriële toepassingen.

Download datasheet.
Flexi Soft: De veiligheidscontroller die sophisticated simpel maakt
Flexi Soft is een nieuwe, bijzonder efficiënte veiligheidsinterface die nagenoeg alle veiligheidssensoren kan beoordelen.

• Modulair: alleen de in/uitgangen die u nodig heeft
• Krachtige software: tot 254 functieblokken
• Supersnelle afschakeltijd. Geschikt voor kleine veiligheidsafstanden
• Geheugenconnector: geen verlies van configuratie
• Netwerkintegratie via gateway
• Configuratie software gratis

Lees hier alle details over Flexi Soft
Vraag meer informatie of een test aan
Inspector: de intelligente visie oplossing
De Inspector inspecteert in 2D alle onderdelen op hun contour, contrast en grijze waarden ongeacht de positie en oriëntatie van de onderdelen. In real time wordt er een onderscheid gemaakt tussen correcte en defecte onderdelen.
De Inspector is even krachtig als een camera en even eenvoudig te gebruiken als een standaardsensor.

Lees meer.
Bekijk beelden van hoe de Inspector werkt in real life
Download datasheet.
Boek een demo en/of test.

Nieuwe reeks contactloze veiligheidsschakelaars
Deze nieuwe reeks RE11/RE21/RE31 is zeer geschikt voor toepassingen in zwaar geïndustrialiseerde omgevingen. Bij veel (nieuwe) contactloze veiligheidsschakelaars is een additionele verwerkingsunit lang niet altijd meer nodig. De nieuwe sensoren zijn dan rechtstreeks aan te sluiten op besturingselementen zoals Flexi Classic, Flexi Soft en veiligheids-PLS’s, en op klassieke relaisbesturingen.

• Gebruikelijke (universele) industriële maatvoering
• Verschillende schakelafstanden
• Verschillende combinaties van contacten (1NC/1NO, 2NC, 3NC)
• Ook uitvoeringen met signaaluitgang en LED
• Tot cat. 4 of PL e volgens EN-ISO 13849 in combinatie met testpulsen vanuit
veiligheids-PLC of controller
• In serie aan te sluiten op veiligheidsbesturing
• Contactloos, dus geen slijtage
• Bedrijfstemperatuur vanaf -20°tot +60°C

Download datasheet
V300 Veiligheidscamera: Nieuwe machinebeveiliging op basis van cameratechnologie.
De voordelen op een rijtje:
• Eén camera voor tal van openingsafmetingen
• Geen software of andere voorzieningen nodig
• Installatie in 3 snelle stappen: monteren, inleren, evalueren
• Geen blinde zones: automatische uitlijning
• Ruimtebesparend dankzij compacte behuizing

Bekijk animatie die werking/functies van V300 toont
Download datasheet

Sensoren voor Food & Beverage
Voor de voedingsmiddelenindustrie wegen temperatuur-, water-, chemie- en drukbestendigheid en hygiëne minstens zo zwaar als precisie en een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Het schoonmaken van de machines gebeurt vaak onder hoge druk (tot wel 100 bar), met hoge temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen. De elektronica krijgt het daarbij zwaar te verduren.

Om nog meer voor deze veeleisende wereld te betekenen introduceert SICK naast de INOX serie nog drie nieuwe series: IMF inductieve sensoren, MH15V en V18V optische sensoren.

Lees alles over onze nieuwe sensoren voor de Food & Beverage industrie.

LD-LRS: de nieuwe standaard voor laserscanners
De LD LRS is een 'long range' metende laserscanner met een meetbereik van ca. 80m op donkere objecten. Bestaat in een in- en outdoor versie met een scanhoek van respectievelijk 360° en 300°.
Dit lasermeetsysteem heeft Ethernet aan boord en is ongevoelig voor zon, neerslag of extreem hevige mist
Door het grote meetbereik kan dit toestel een tijdsbesparing van ca. 15% opleveren bji het automatisch laden en lossen van schepen met ship-to-shore havenkranen.
Ideaal voor beveiligings- en haventoepassingen.

Lees meer.
Download datasheet.
Boek een demo en/of test
LMS100 laserscanner: Innovatieve bewaking
• LMS100 is ideaal voor meet/detectieafstanden tot 18 meter
• De innovatieve “Dubbel-puls” technologie verhoogt de outdoor toepassingen, en laat zelfs montage achter glas toe
• Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
• Compacte behuizing
• Ethernet aan boord
• Lage operating cost
• Interessante prijs

Hierdoor is de LMS100 de nieuwe standaard voor:
• Beveiliging van gebouwen, gevels en daken
• Beveiliging van objecten indoors zoals bijv. kunstwerken
• Anti-bots oplossingen
• Verkeersclassificatie en hoogtemeting van voertuigen


Bekijk toepassing LMS100: verplaatsen van containers met kraan
Download datasheet.
VMS: de standaard voor betrouwbare volumemeeting
Welke vorm of afmetingen uw object ook heeft, een betrouwbare volumemeeting is een must. Onze VMS biedt hoge performantie, meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid:

• meting van lengte, breedte en hoogte van pakjes
• berekening van het reële volume
• berekening van het kleinste box-volume dat het pakket van willekeurige vorm omvat
• Meetresultaat kan basis zijn voor facturatie

Lees het succesverhaal van VMS 520 bij TNT Express.
Is VMS ook rendabel voor mijn bedrijf? Vraag een analyse aan.
Download datasheet.
MZT8: kort en erg eenvoudig
• Sensor met een beperkte lengte van 24 mm: ideaal voor korte slagcilinders
• Het detectievlak ligt bij het uiteinde van de sensor: maakt de detectie van de zuiger zonder slagverlies mogelijk
• De bevestigingschroef kan niet verloren geraken
• Erg eenvoudige “Eén hand” montage met hex. inbussleutel en 1/4 omwenteling bevestiging
• Uiterst sterk: bestendig tegen trillingen & schokken

Bekijk applicatie hier
Download datasheet.
 
Contact
SICK NV/SA
Industriezone Doornveld 10
BE - 1731 Asse

Tel.
+32 (0)2 466 55 66
Fax
+32 (0)2 463 35 07

begin van de pagina