Deze richtlijn richt zich tot producenten, handelaren en invoerders van machines in de EER en regelt de veiligheids- en gezondheidsaspecten van machines en installaties.Het uitvoeren van een risicobeoordeling is verplicht voor de bouw van een machine.De machinerichtlijn geeft tevens de regels weer voor de uitgifte van een conformiteitsverklaring en CE-markering.Is omgezet in nationale wetten via KB van 12/08/2008.
Wanneer een fabrikant bij het vervullen van een geldende richtlijn gebruik maakt van geharmoniseerde normen en hier ook naar verwijst in het CE-certificaat, ontstaat er een vermoeden van overeenstemming met de richtlijn. Het product mag dan CE-gemarkeerd en vrij verhandeld worden binnen de Europese Unie.