De verpakkingsindustrie heeft nood aan sensoren en sensorsystemen die ontworpen zijn voor complexe en continu veranderende taken. Ondertussen moeten ze in toenemende mate voldoen aan eisen op het vlak van merkbescherming, veiligheid en documentatie. Van de robuuste IP96K fotocellen voor de detectie van glas, via intelligente camerasensoren voor de inspectie van de positie van verpakkingscomponenten, tot complexe lasersystemen voor het aansturen van laadrobotten; de SICK-systemen voldoen aan alle vereisten. Bovendien bieden de SICK-systemen een aanzienlijke meerwaarde op het vlak van betrouwbaarheid, netwerkintegratie en flexibiliteit.
Identificeren van transparante voorwerpen (zoals Petflessen), bestrijden van vervuiling, detecteren van posities in het proces, en dit alles tegen hoge snelheid. De krachtige sensoren van SICK onderscheiden zich al jaren door het leveren van optimale prestaties in roterende vulsystemen.
De hygiënische eisen, opgelegd door de voedselagentschappen, dwingen de vleesverwerkende industrie om bij de bouw en werking van hun machines en installaties extra inspanningen te leveren. Temperatuur, vocht en de verplichte schoonmaakcycli met bijtende producten hebben een grote invloed op de machinetechnologie, en dan in het bijzonder op de elektronica. SICK kan op dit specifieke domein terugvallen op tientallen jaren van "proven technology". De inductieve sensoren, fotocellen en handscanners van SICK bewijzen zelfs in deze agressieve omgeving hun betrouwbaarheid.
De sensoren in machines voor kunststofzakverpakking (zoals toegepast bij het bewaren van chips) controleren het vullen en afsnijden van zakken. Ze controleren ook de uiterste verkoopdatum.
Het aanbrengen van kleine, dunne etiketten en daarna de juiste plaatsing controleren. De SICK fotocellen en naderingsschakelaars beschikken over de vereiste gevoeligheid en leveren betrouwbare prestaties tegen maximale snelheden. Ook indien de etiketten sterk reflecterend zijn.
Het kartonneren van goederen is een complex proces waarbij SICK sensoren de meest uiteenlopende taken kunnen vervullen. IO-Link, de innovatieve interface van SICK, zorgt voor een maximale procesefficiëntie en een snelle en gemakkelijke omvorming bij formaatwijzigingen.