Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Oplossingen > Branches > Beveiliging van infrastructuur
Print

Beheer en beveiliging van gebouwen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Show Subtitle 
Hide Leadtext 

Omgevingsbewaking met sensoren op maat 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

SICK zorgt voor uw integrale beveiliging 

 

 
 

 

Zorg voor een integrale beveiliging.

Omgevingsbewaking van gebouwen biedt klanten een volledige controle over hun infrastructuur.
Naast het toegangsbeheer staat een goede bewaking ook in voor een integrale bewaking zonder lekken of blinde vlekken.

Wij bieden een breed gamma aan oplossingen voor het beheer en de beveiliging van gebouwen. SICK is wereldwijd actief zodat u één uniform systeem in elk van uw vestigingen kan implementeren.

SICK is een onafhankelijke leverancier en staat garant voor een goede ondersteuning en voor snelle interventies.
Als u ons van bij de ontwerpfase betrekt bij uw plannen kunnen onze specialisten u met raad en daad bij staan voor een optimale implementatie van onze krachtige en gecertificeerde oplossingen.

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Bewaken van perimeters / hekwerk / gevels 

 

 
 

Eigenschappen en voordelen
Bij het instellen van een perimeter, het bewaken van een omheining of het opwerpen van een virtuele “veiligheidsmuur”, bieden we niet alleen detectie. Onze systemen zijn ook in staat om een exacte positie te bepalen van het incident.

Bij het monitoren of bewaken van de ruimte, zal de software in de sensor instaan voor het beheer van de verschillende gebieden. Bij het indringen van het bewaakte gebied geeft de sensor een alarmsignaal. De bewaking is hierbij gegarandeerd zodat elk object dat de bewaakte ruimte betreedt het alarm in werking stelt. Het maakt hierbij niet uit of het voorwerp stil staat, dan wel beweegt.


De sensortechnologie van SICK biedt een meetfunctionaliteit waarbij de juiste locatie van de indringer kan worden bepaald. De software kan zo worden ingesteld dat bv. dieren genegeerd worden. Ook objecten zich in de die de zone gedurende slechts een korte tijd bevinden, kunnen getolereerd worden en geven dan geen aanleiding tot een vals alarm.

De invloed van slecht weer en van de wind wordt ook geëlimineerd.

Onze software herkent de contouren van de indringer en weet dus of het al dan niet over een persoon gaat.

Laserscanners

  • Maakt het ongezien binnendringen quasi onmogelijk
  • Detecteert van zodra de buitenste perimeter van een bewaakt gebied wordt betreden
  • Kan ingezet worden voor het bewaken van afsluitingen en omheiningen of voor het detecteren van een naderende indringer
  • Bewaking van toegangen en van poorten is mogelijk
  • Bescherming tegen het ondergraven of het onderdoor insluipen
  • Grote gebieden kunnen gemonitord worden
  • Elke contour die herkend dient te worden kan in het systeem worden ingebracht
  • Ongevoelig voor verlichting of wisselende belichtingscondities
  • Vaste constructies (bv gebouw of muur) kunnen in een “whitelist” worden opgenomen zodat ze geen vals alarm genereren

Aanbevolen producten :  LMS111 | LMS2xx outdoor | LD-MRS | LD-LRS outdoor | LMS13x

Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Bewaken van open ruimte 

 

 
 

Eigenschappen en voordelen
SICK laser scanners worden bij het bewaken van open ruimten doorgaans horizontaal benut. Indien gewenst kan een gefaseerde detectie worden ingesteld. Elke afstand krijgt dan een verschillend alarmniveau toegewezen met elk een specifieke alarmprocedure.

Deze perimetrische functie is standaard voorzien in de software. Toegangswegen kunnen als “safe” gemerkt worden zodat trafiek in deze zones geen alarm tot gevolg heeft.

De laserscanners zijn ongevoelig voor de invloed van het weer. Mist, harde regen etc. zullen de detectie niet beïnvloeden.


Door aan elke perimeter een verschillende alarmactie te koppelen, bereikt men een getrapte bewaking. Kleine en ongevaarlijke overschrijdingen leiden de bewakingsdiensten dan ook niet af. Pas bij een doorgedreven of aangehouden indringing zal de localisatie software de bewakingscamera's gaan richten op de indringer en een gepaste alarmprocedure in werking stellen. Er kunnen uiteraard meerdere alarmscenario’s geprogrammeerd worden, zoals bijv. “dag-nacht”.

Onze scanners zijn snel en eenvoudig te installeren. De vorm van het te bewaken gebied kan door de gebruiker zelf worden ingesteld en aangepast.

Laserscanners 

    • Real-time monitoring tot 360°
    • Exacte plaatsbepaling van de indringer of het incident
    • Worden niet beïnvloed door gebeurtenissen buiten het te bewaken gebied
    • Optie om bepaalde stroken en gebieden buiten de bewaking te houden (bv wegen, voetpaden,...)
    • Aan te passen aan de wensen van de gebruiker
    • Het te monitoren gebied is vrij in te stellen
    • Ook bruikbaar bij het bewaken van de omgeving van gebouwen
    • Bewaking van grote gebieden
    • Gefaseerde en getrapte alarm zijn in te stellen
    • Alarmen kunnen gekoppeld worden aan het sturen en richten van bewakingscamera's

Aanbevolen producten : LMS111 | LMS2xx outdoor | LD-LRS outdoor | LMS13x

Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Gevelbewaking 

 

 
 

Eigenschappen en voordelen
Laserscanners kunnen in het verticale vlak worden ingezet bij het bewaken van gevels. Hierbij kunnen meerdere scenario's worden geprogrammeerd. (bijvoorbeeld, dag/nacht programma's).
Deze functionaliteit zorgt ervoor dat slechts een minimaal aantal systemen moet worden ingezet wat de kostenefficiëntie ten goede komt.

Het systeem meet de afstand tot het te bewaken oppervlak; bv de gevel of een hekwerk. Bij elke verandering in vorm of afstand wordt alarm gegeven.



Zo kan zelfs het ondergraven van de te bewaken zone worden gedetecteerd. Ook elke poging tot het uitschakelen van de scanner zelf zal onmiddellijk leiden tot een alarm.

De scanners zijn bestand tegen extreme weercondities wat het aantal valse alarmen minimaliseert. Dit wordt ook bevestigd door de Duitse TUV-SUD.

Laserscanners

  • Grote gebieden kunnen bewaakt worden
  • Een onbeperkt aantal te bemeten contouren kan worden opgeslagen in het geheugen
  • Voorkomt het indringen door ondergraving in het focusgebied
  • Worden niet beïnvloed door lichtcondities
  • Vaste objecten kunnen worden opgenomen op een “whitelist”

V200 visie-systeem

  • Zender en ontvanger in één enkel huis
  • Zowel bewaking van een rechthoekig gebied als het bewaken van niet geometrische zones door het gebruik van reflector strips

Lichtgordijnen

  • Eenvoudig te installeren in raamkozijnen of raamopeningen
  • Bijna onzichtbaar

Aanbevolen producten :
- Laserscanners : LMS111 | LMS2xx outdoor | LMS13x
- Visiesystemen : V200 Work Station Extended
- Lichtgordijnen : MLG | SGS

Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Dakbewaking 

 

 
 

Eigenschappen en voordelen
Als een plat dak moet worden bewaakt, worden de scanners meestal rechtstreeks op het gebouw gemonteerd. Zo bespaart men alvast investeringen in torens, masten of constructies die op het dak moeten worden geplaatst.

Het detectiegebied ligt ongeveer 30 cm boven het dakoppervlak. Elke persoon die zelfs kruipend het dak benadert, zal worden gedetecteerd.
Het is trouwens mogelijk om aan de randen van het dak de bewaking te laten samenvallen met de dakrand.

 


Dit biedt het voordeel dat het plaatsen van een ladder tegen de gevel onmiddellijk een alarm geeft. Nog voor de indringer het dak heeft bereikt.

De minimale afmetingen van een indringer kunnen worden vastgelegd om vogels of bladeren te negeren.
De sensor biedt ook de optie om de responstijd op een incident in te stellen. Korte en ongevaarlijke intrusies leiden dan niet tot een alarm

Laserscanners

  • Hoge beschermingsgraad tegen indringing
  • Geïntegreerde bewaking van dakoppervlakte, lichtkoepels en lichtstraten
  • Zeer snelle detectie van inbraakpogingen
  • Slechts een beperkt aantal sensoren nodig voor het bewaken van grote oppervlakten
  • Inbouwkosten, installatiekost en bedradingskosten zijn erg laag
  • Beschadiging van eigendommen wordt zeer efficiënt voorkomen

Aanbevolen producten : LMS111 | LMS13x | LMS2xx outdoor | LD-LRS outdoor

Click to show / hide content block    Content Block 07
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Toegangscontrole en het monitoren van ingangen 

 

 
 

Eigenschappen en voordelen
Toegangscontrole en het monitoren van doorgangen wordt ofwel uitgevoerd met actieve deur-open-schakelaars ofwel met codelezing. Naast barcodes wordt hiervoor ook RFID gebruikt. RFID chips worden  geëncrypteerd en voldoen aan de ISO 14443 norm. Bij toegangscontrole kunnen zowel onze 2D en 3D sensoren worden ingezet.

Ook onze laserscanners, lichtgordijnen en camera's behoren tot de mogelijkheden. Een juiste keuze van het detectiesysteem staat garant voor een accurate toegangscontrole.
De sensoren kunnen bij verschillende toepassingen worden ingezet.

 
Zo kunnen ze nagaan of onbevoegden trachten een ruimte te betreden. Ze kunnen ook uitrekenen hoeveel personen zich in een lokaal of gebouw bevinden en hier een actie aan koppelen. Zo kan bv de verwarming, airco of ventilatie worden aangestuurd.

Laserscanners

  • Snelle installatie, zender en ontvanger in één enkele behuizing
  • De locatie van objecten kan zeer exact worden bepaald
  • Een juiste opstelling voorkomt blinde zones die buiten de bewaking vallen

Barcodescanners

  • Goedkope technologie
  • Weinig follow-up kosten bij het beheer van de toegangsrechten

Lichtgordijnen

  • Low-cost systeem
  • Snelle responstijd geeft een betrouwbare detectie om ongeoorloofde betreding te vermijden.

Fotocellen

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Robuust, low-cost

Aanbevolen producten :
Laserscanners : S100LMS111 | LMS12x| LMS13x
- Barcodescanners : ICR80x | CLV50x
- Lichtgordijnen : MLG | ELG
- Fotocellen : WT | W100 | V180-2

Click to show / hide content block    Content Block 08
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Bewaken binnenruimtes / exposities 

 

 
 

Eigenschappen en voordelen
Schilderijen en sculpturen dienen bewaakt te worden om vandalen te weren en diefstal te vermijden.
De technologische uitdaging hierbij is het onderscheiden van een toevallig contact en een ernstige poging. De veiligheid moet absoluut gegarandeerd worden, maar noch de bezoeker, de curator of de kunstliefhebber mogen gestoord worden door een al te actieve beveiliging.
Pas als een bewaking onopvallend, nauwkeurig en accuraat is, kan er aan deze eis worden voldaan.

Een snelle detectie van een incident is nodig. Enkel zo kan elke minimale verplaatsing van een object geregistreerd worden.

 
Voor de veiligheid van schilderijen volstaat een 2D-bewaking. Voor sculpturen is een 3d-benadering nodig. Ook het gebruik van sensoren die de afstand en locatie bepalen biedt hier uitkomst.

Laserscanners zijn ideaal voor het bewaken van schilderijen, vloeren en plafonds; kortom het bewaken van verticale of horizontale vlakken.

Lichtgordijnen zijn dan weer de aangewezen technologie bij het bewaken van voorwerpen die zich in de ruimte bevinden zoals juwelen of sculpturen.

Laserscanners

  • Gecertifieerde systemen
  • Eenvoudige en nauwelijks zichtbare installatie
  • De signaaluitgang kan rechtstreeks een actuator aansturen

Visie-sensoren / Visie-systemen

  • Rondomrond 3D bewaking
  • Aan te passen volgens node voor het bewaken van diverse objecten

Lichtgordijnen

  • Zeer snelle detectie van elke afwijking in de onmiddellijke omgeving van het object
  • Uitermate geschikt voor het opsporen van nadering. Ook door zeer kleine objecten

Aanbevolen producten :
- Laserscanners : LMS10x | LMS12x
- Visie-sensoren : V200
- Lichtgordijnen : SGS

Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Bekijk onze applicatiefilmpjes
Industriegids
Button to start the search