Sinds 28/12/2009 is de norm EN 954-1, voor het bepalen van veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen, niet langer meer geldig en is deze definitief vervangen door de EN ISO 13849-1.Deze nieuwe norm stopt niet bij het bepalen van de categoriën (structuur), maar vereist door zijn probabilistische aanpak ook de bepaling van :• De betrouwbaarheid van de functies (MTTFd)• De diagnose-dekkingsgraad (DC)• Storingen met een gemeenschappelijke oorzaak (CCF)Om uiteindelijk tot een bepaald ‘Performance Level’ (PL) te komen.
Klik hier voor meer informatie over deze opleiding