|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|

Portlet 2
|
|
|
OPS400
|
- Omnidirectionele scanning aan één zijde
- Autofocusfunctie in realtime
- Betrouwbare codedetectie door SMART-technologie
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Omniportaalsysteem (OPS) op maat
|
De omnidirectionele OPS (Omniportaalsystemen) van SICK dragen bij tot een optimalisering van de transport- en informatielogistieke processen. Dit technisch complete en geoptimaliseerde systeem voor de identificatie van barcodes op goederen en grondstoffen voldoet ruimschoots aan de meest recente logistieke behoeften. Door het gebruik van standaardscanners wordt een optimale configuratie voor talloze toepassingen geïmplementeerd. Meer dan 2000 installaties wereldwijd bewijzen de betrouwbaarheid en doeltreffendheid van de OPS.
- Modulair design
- Real-time autofocus
- Zeer lage MTTR dankzij afzonderlijke geheugenmodules voor alle barcodescanners
- Bruikbaar voor alle soorten conveyors
- Monitoring en diagnosetaal beschikbaar
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
Identificatiesysteem voor bagage op luchthavens (ALIS)
|
- Uiterst grote leescapaciteit
- Beproefde en betrouwbare krachtige scanner CLV490
- Voor de T-code en de lineaire code
- Beperking van de manuele verwerking door het lezen van vuile en gedeeltelijk verborgen labels
- Autofocus
- Kan gebruikt worden op transportbanden en sorteermachines
- Grote systeembetrouwbaarheid
- Zeer lage MTTR (10 min.) door externe geheugenplug voor alle scanners
- Gebruikersvriendelijk en zuinig
- Optioneel 100 % overbodig design in overeenstemming met BNP
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
ICR890 cameratunnel
|
Het ICR890 camerasysteem is de oplossing bij uitstek voor alle kwaliteitstoepassingen op het gebied van barcode- en 2D code-lezing in transport- en logistieke processen. Door de uitstekende beeldkwaliteit van de ICR890 kan het apparaat tevens gebruikt worden in OCR- en videocoderingstoepassingen.
Samen met u werken wij een oplossing uit voor eenzijdig en meerzijdig lezen met behulp van zes hoogperformance ICR890 camera’s.
- Maximum leesafstand: 3000 mm
- Maximum conveyorbreedte: 1000 mm
- Zeer lage MTTR dankzij modulair concept en cloning functionaliteiten
- CCD-sensor van hoge kwaliteit met 8192 pixels
- Geïntegreerde real-time focuscontrole
- Krachtige geïntegreerde decoder
- Geïntegreerde digitale zoomfunctie
- OCR-compatibele beeldkwaliteit
- Online bewaking van de status van alle componenten
- Constante resolutie over het volledige gezichtsveld
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
ICR880 cameratunnel
|
Het ICR880 visionsysteem is geschikt voor high-end lineaire scantoepassingen en voor het scannen van 2D-barcodes. Het modulaire ontwerp van de camera omvat een ingebouwde verlichting, een zoomfunctie en een hoogperformante decoder.
- High-end camerasysteem; optimaal voor korte leesafstanden
- Uitermate eenvoudig te integreren – alle decoders zijn ingebouwd
- Uitermate betrouwbaar – geen externe pc’s nodig
- Leest 1D- en 2D-codes
- Parametercloning voor alle componenten
- Hoge lineaire scanfrequentie van 19 kHz voor afbeeldingen met een hoge resolutie (> 200 dpi)
- Integratie van zowel laserscanners als volumesystemen mogelijk
- Industrieel ontwerp voor een optimale betrouwbaarheid
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK biedt zowel afzonderlijke lasergebaseerde als cameragebaseerde componenten
|
|
|
Barcodescanners
|
Voor een grote keuze aan lasergebaseerde barcodescanners van SICK voor uiteenlopende taken, zie de identificatieoplossingen.
|
|
|
|
|

Portlet 20
|
|
|
Camera-based code readers
|
Voor het gamma cameragebaseerde barcodelezers van SICK voor uiteenlopende taken met 1D- en 2D-codes, zie de identificatieoplossingen.
|
|
|
|
|