Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Veiligheidsschakelaars
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Veiligheidsschakelaars

Safety Services

safetyPLUS

Contactloze veiligheidsschakelaars  

 

Door strengere veiligheidsvoorschriften en de behoefte aan gegarandeerde veiligheid op de werkvloer is het gebruik van moderne veiligheidsschakelaars onmisbaar. De contactloze veiligheidsschakelaars van SICK kunnen gebruikt worden voor positiebewaking en de veilige bewaking van bewegende veiligheidsinrichtingen.

Dankzij de keuze tussen drie bedrijfsprincipes (magnetisch, transponder en inductief) en de diverse designs kan men de oplossing kiezen die het beste voldoet aan de toepassingsvereisten en die het meest doeltreffend is.

Onze verschillende reeksen 

   

Product

Sensor principe

Prestatieniveau

Inschakelafstand Sao (mm)

Individuele codering

Aan de bediening aansluitbaar

RE11/RE21/RE31

Magnetisch

PL e 1)

3 / 6

nee

ja

RE13/RE23

Magnetisch

PL e 1)

7 / 9

nee

ja

RE27

Magnetisch

PL e 1)

9

nee

ja

RE300

Magnetisch

 -

5

nee

ja

RE4000

Magnetisch

 -

5

nee

ja

T4000

Transponder

 -

6

ja

ja

T4000 Multi

Transponder

 -

6

ja

nee

T4000 Compact

Transponder

PL d

20

ja

ja

T4000 Direct

Transponder

PL e

18 2)

ja

ja

IN4000

Inductief

 -

6 / 12 / 15

nee

ja

IN4000 Direct

Inductief

PL e

15

nee

ja

1) In combinatie met geschikte veiligheidsinrichting

2) Naargelang de bediening

Button to start the search