Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Veiligheidslichtschermen en -laserscanners
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Veiligheidslichtschermen en -laserscanners

Safety Services

safetyPLUS

Eenstraals veiligheidslichtschermen   

 

De eenstraals veiligheidslichtschermen van SICK bestaan uit testbare zenders en ontvangers met of zonder een evaluatie-eenheid. De lichtschermen worden gekenmerkt door een groot scanbereik en diverse vormen en afmetingen. Ze bieden tevens de beste veiligheidsprestaties; ze voldoen immers aan type 2 of type 4 in overeenstemming met EN 61496 en PL c of PL e in overeenstemming met EN ISO 13849. De lichtschermen kunnen in talloze toepassingen gebruikt worden: op robots, machines, palletiseersystemen, hogebaanmagazijnen of transportlijnen. Met de producten van SICK geniet u van een klantvriendelijke oplossing met de beste kwaliteit.

Onze verschillende reeksen 

     

Product

Type volgens EN 61496

Prestatie niveau volgens EN ISO 13849

Scanbereik (m)

Bedrijfs temperatuur(°C)

Design

Afmetingen (mm)

Frontpaneel verwarming

L4000 Systems

 

Type 4

PL e               

0 tot 5
0 tot 10
0 tot 60

–20 tot +55

cylindervormig

M18x108, M18x98, M30x100

nee

L4000/L41

 

Type 4

PL e

0 tot 5
0 tot 10
0 tot 60

–40 tot +55

cylindervormig

 

M18x108, M18x98, M30x100

nee

WSU/WEU26/2 

Type 41)

PL e1)

0.5 tot 18
15 tot 70

–25 tot +55

rechthoekig

156x50x116

ja

L2000/L21

 

Type 2

PL c

0 tot 5
0 tot 16
0 tot 60

–40 tot +55

cylindervormig

 

M18x108, M18x98, M30x100

nee

L2000/L27

 

Type 2

PL c

0 tot 25/35

–40 tot +60

rechthoekig

 

80.6x24.6x54

ja

L2000/L28

 

Type 2

PL c

0 tot 12/18

–40 tot +60

rechthoekig

 

75.5x17.6x33.5

nee

 

1) geplande gegevens, implementatie tot december 2009

Button to start the search