Veiligheidslichtschermen worden gebruikt om vingers en handen te beschermen en de toegang te controleren. Naargelang het type worden verschillende machinefuncties geïntegreerd. Deze functies kunnen ook geselecteerd worden via veilige besturingsoplossingen. Herstartvergrendeling, externe apparaatbewaking, vaste/bewegende uitvlakking, PSDI-functie, bypassfunctie, selectie van de bedrijfsmodus, en vele andere toepassingen.
Product
Type volgens IEC 61496
Resolutie (mm)
Scanbereik (m)
Muting
Uitvlakking / beperkte resolutie
Type 4
PL e
C4000 Advanced
14/20/30/40
0 tot 8
0 tot 19
ja1)
ja
C4000 Standard
nee
M4000 Advanced Curtain
14/30
0 tot 6 / 0 tot 19
ja2)
C4000 Micro
0 tot 2.5 / 1 tot 5
0 tot 6
C4000 Micro in IP67 Housing
0 tot 1.8 / 1 tot 4
0 tot 4.5
0 tot 1.83) / 1 tot 4
C4000 Basic Plus
C4000 Basic
C4000 Eco
C4000 Entry/Exit
20
0.5 tot 19
ja4)
C4000 Palletizer
30/40
0.5 tot 6
ja5)
C2000 Standard
Type 2
20/30/40
0 tot 6 / 2.5 tot 19
C2000 Standard in IP67 Housing
30
0 tot 4.5 / 2.5 tot 14.5
C2000 RES/EDM
C2000 Cascadable
C2000 Eco
1) Met Flexi Clasic of Flexi Soft
2) Met UE403
3) Op aanvraag
4) Geen verminderde resolutie
5) Muting alternatief: self-teach dynamische uitvlakking
6) Hou rekening met optische kenmerken
7) Afhankelijk van het type