Laserscanners worden gebruikt voor contactloze bewaking van een vrij programmeerbaar gebied. Er zijn geen afzonderlijke reflectoren vereist. Aangezien zender en ontvanger zich in dezelfde behuizing bevinden, is installatie van de laserscanner heel gemakkelijk.
Product
Scanbereik (m)
Scanningshoek (°)
Schakelbare veldsets
Incrementele encoder -aansluitingen
Reflector merk detectie
S3000 Professional
4 / 5.5 / 7
190
8
2
nee
S3000 Advanced
4
S3000 Standard
1
S3000 Remote
S3000 Professional CMS
ja
S3000 Cold Store
7
180
S3000 PROFINET IOProfessional
S300 Professional
270
S300 Advanced
S300 Standard
S300 Professional CMS
S200
1.5