|
|

Page Header
V300 Work Station en V200 Work Station van SICK zijn volledig nieuwe sensoren op basis van een innovatieve cameratechnologie, ontwikkeld voor de bewaking van gevaarlijke punten in typische rechthoekige openingen met slechts één component, plaatsbesparend en op veilige manier gemonteerd op een veilige plaats.
V4000 Press Brake van SICK is een cameragebaseerd systeem voor de complete bescherming van machines. Het is een compact systeem met een zender en een ontvanger, gemonteerd op de bovenste balk van de machine. Het systeem moet de snelle sluitbewegingen van de machine bewaken. Het zorgt voor een veiligheidsvolume onder de ponslijn. Wanneer een vinger of hand wordt gedetecteerd stuurt de Output Signal Switching Devices (OSSD) een stopsignaal naar de perscontroller om de beweging te stoppen.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
V300 Work Station Extended
|
Perfecte bescherming met minimale ruimtevereisten
- Scanbereik tot 2,12 m
- Resolutie 20 mm, 24 mm en 34 mm
- Slechts één toestel: ingebouwde zender en ontvanger
- Intuïtieve bediening met één knop
- Automatische aflijning
- Synchronisatie van 2 systemen
- Restart/Reset, ingebouwde EDM
- SIL2 (IEC 61508, EN 62061) en PL d (EN ISO 13849)
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
V200 Work Station Extended
|
Perfecte bescherming met minimale ruimtevereisten
- Scanbereik tot 2,12 m
- Resolutie 20 mm, 24 mm en 34 mm
- Slechts één toestel: ingebouwde zender en ontvanger
- Intuïtieve bediening met één knop
- Automatische aflijning
- Synchronisatie van 2 systemen
- Restart/Reset, ingebouwde EDM
- SIL1 (IEC 61508, EN 62061) en PL c (EN ISO 13849)
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
V4000 Press Brake
|
- Veiligheidscamerasysteem om het veiligheidsvolume constant te bewaken en aan te passen
- Verschillende veiligheidsmodi voor de meest gebruikelijke plooitaken
- Eenvoudige integratie in de perscontroller
- Voor maximale machinebeschikbaarheid met zelfoptimaliserende algoritmes
- Ontworpen voor grotere machines met een werktuigbreedte tot 7,5 meter en een maximale snelheid van 300 mm/sec.
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
V4000 Press Brake Eco
|
- Veiligheidscamerasysteem om het veiligheidsvolume constant te bewaken en aan te passen
- Verschillende veiligheidsmodi voor de meest gebruikelijke plooitaken
- Eenvoudige integratie in de perscontroller
- Ontworpen voor grotere machines met een werktuigbreedte tot 4,5 meter en een maximale snelheid van 200 mm/sec.
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|