Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Veiligheidslichtschermen en -laserscanners
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Veiligheidslichtschermen en -laserscanners

Safety Services

safetyPLUS

Meerstraals veiligheidslichtschermen  

 

Meerstraals veiligheidslichtschermen zijn contactloze elektrische veiligheidssystemen met een zender- en een ontvangereenheid of een zender-/ontvangereenheid aan de actieve zijde en één of meerdere deflectorspiegels aan de passieve zijde. Als één of meerdere lichtstralen onderbroken worden, dan levert het meerstraals veiligheidslichtscherm een signaal dat de machine uitschakelt.

Onze verschillende reeksen 

     

Product

Type volgens IEC 61496

Prestatieniveau volgens EN ISO 13849

Aantal stralen resp. resolutie

Scanbereik (m)

Actief/passief systeem

Muting

M4000 Advanced / UE403

 

Type 4

PL e

2 tot 8

0.5 tot 70

nee

ja1)

M4000 Advanced A/P / UE403

Type 4

PL e

2 / 42)

0.5 tot 7.5 / 4.5

nee

ja1)

M4000 Standard

Type 4

PL e

2 tot 8

0.5 tot 70

nee

nee

M4000 Standard A/P

Type 4

PL e

2 / 42)

0.5 tot7.5 / 4.5

ja

nee

M4000 Area

Type 4

PL e

60 mm

80 mm

0.5 tot19

0.5 tot 70

nee

nee

M2000 Standard

Type 2

PL d

2 tot 9

2 tot 4

0 tot 25

0 tot 70

nee

ja3)

M2000 Standard in IP67 Housing

Type 2

PL d

2 tot 9

2 tot 4

0 tot 25

0 tot 70

nee

ja3)

M2000 RES/EDM

Type 2

PL d

2 tot 9

2 tot 4

0 tot 25

0 tot 70

nee

ja3)

M2000 Cascadable

Type 2

PL d

2 tot 9

0 tot 25

nee

ja3)

M2000-A/P Standard

Type 2

PL d

12)

0 tot 6

ja

ja3)

M2000-A/P RES/EDM

Type 2

PL d

12)

0 tot 6

ja

ja3)

 

1)    Muting met interface UE403

2)    Passieve zijde door deflectorspiegel/deflectoreenheid

3)   Muting met veiligheidscontroller UE410 Flexi

4)  Hou rekening met optische eigenschappen

Button to start the search