Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Veiligheidslichtschermen en -laserscanners
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Veiligheidslichtschermen en -laserscanners
Zoek productinfo & oplossingen

Safety Services

safetyPLUS

Spiegel- en apparaatzuilen   

 

Apparaatzuilen worden gebruikt op plaatsen waar veiligheidslichtschermen moeilijk kunnen worden geïnstalleerd. In logistieke centra moeten de lichtschermen vaak in een open ruimte worden geplaatst. Aan de sassen met automatisch materiaaltransport wordt vaak een mutingsysteem gebruikt. De stevige apparaatzuilen met de 2 externe installatiegleuven in combinatie met de montagearmen, beugels en beschermplaten, zorgen voor een duidelijke en flexibele bevestiging van de mutingsensoren.

De combinatie van SICK meerstraals veiligheidslichtschermen of veiligheidslichtgordijnen met deflectorspiegels is de beste oplossing voor de bescherming van een zone. De deflectorspiegels, die in stevige zuilen gemonteerd zijn, kunnen daarbij zeer gemakkelijk worden ingesteld. Een ander voordeel, ten opzichte van de mechanische bescherming, is de ongehinderde toegang voor het laden en het wijzigen van werktuigen en programma’s. Het gebruik van SICK spiegelzuilen zorgt ongetwijfeld voor een verhoogde productiviteit.

Onze verschillende reeksen 

                               Product:                   Hoogte inclusief grondplaat:(mm) Lengte Instalatie:(mm) Aantal spiegels: Lengte spiegels:(mm)

Geschikt voor:               

Apparaatzuilen          
 

PU3H11-00000000

1185 1165    -                     -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H13-00000000 1285 1265 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H17-00000000 1740 1720 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H21-00000000 2040 2020 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H22-00000000 2270 2250 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H24-00000000 2420 2400 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H96-00000000 985 965 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PUM12-S01 1223 - - - M2000/M4000
  PUM12-S02 1223 - - - M2000/M4000
  PUG12-S01 1223 - - - M2000/M4000
  PUG12-S02 1223 - - - M2000/M4000
Spiegelzuilen            
                                              PM3S11-00330030 1185 - 3 90 M2000/M4000
  PM3S13-00330050 1285 - 3 90 M2000/M4000
PM3S13-00430040 1285 - 4 90 M2000/M4000
  PM3S96-00230060 985 - 2 90 M2000/M4000
PM3S96-00240020 985 - 2 90 M4000
  PM2Z96-30240020 982 - 2 90 M2000/M4000
  PM3C13-00030000 1285 - 1 900

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C17-00030000 1720 - 1 1350

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C19-00030000 2000 - 1 1650

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C20-00030000 2200 - 1 1800

C2000/C4000

M2000/M4000

Button to start the search