|
|

Page Header
Laserscanners van SICK zijn gebaseerd op de “Time of Flight”-technologie. Dit systeem, waarbij zender en ontvanger in dezelfde behuizing zitten, is zeer eenvoudig te integreren en te programmeren. De laserscanners leveren u als gebruiker alle noodzakelijke informatie voor de realisatie van uw applicatie.
Of het nu gaat om:
- Bewaken van gevels en oppervlakten
- Het automatisch tellen van personen in publieke zones
- Anti-bots beveiliging bij havenkranen
- Het sturen van automatisch rijdende voertuigen (AGV)
- ...
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|

Portlet 2
Onze verschillende reeksen
|
|
|
LMS111
|
- Compact, licht en voordelig meetsysteem
- Zeer eenvoudige parametrisering dmv bijgeleverde software
- Detectiegebied van 270°
- Meetafstand tot 18 m
- Groot voedingsspanningbereik: 10,8VDC tot 30VDC
- OP67 behuizing met ingebouwde verwarming
- Laag verbruik: Minder dan 60W (bij aangeschakelde verwarming)
- Realtime-uitgang van meetdata via ethernet interface
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
LMS2xx outdoor
|
Detectiegebied 180°
Meetafstand tot 35 m bij 10% reflectiviteit (max. 80 m)
Voorzien van meegeleverde software waardoor snel en eenvoudig detectievelden kunnen ingetekend worden
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
LD-OEM outdoor
|
De geschikte laserscanner voor machinebouwers en System Integratoren die hun eigen applicatiesoftware ontwikkelen.
- Data interface: Ethernet TCP/IC(10MBit/s) en serieel RS232 en RS422 (max. 115kB)
- Meting mogelijk op warme oppervlakken (staal industrie)
- 300° openingshoek
- IP67 behuizing met ingebouwde verwarming
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
LD-LRS outdoor
|
De oplossing voor het meten en detecteren van objecten op lange afstand.
- Meetbereik: 150 m (max. 250 m)
- 360° openingshoek
- Hoekresolutie: 0,125°
- IP67 behuizing met ingebouwde verwarming
- 4 schakeluitgangen
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
LD-MRS
|
De geschikte oplossing wanneer een tweedimensionale meting niet voldoende is. Bv. bij voertuigen die op een hobbelig terrein rijden.
- Gelijktijdige meting op 4 lagen
- Compact en licht design. Volume kleiner dan 1 dm³ en gewicht kleiner dan1 kg
- Voedingsspanning van 9 tot 27 VDC
- IP68 behuizing voorzien van ingebouwde verwarming
- Data interface: Ethernet TCP/IC(100MBit/s)
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
LD-PeCo3100
|
Hoeveel personen bevinden zich op een bepaald moment in een gebouw? Het meten van een personenflow, opstellen van evacuatieplannen, weten hoeveel bezoekers er in shoppingcentra of musea zijn; dankzij de TVS100 worden personen snel en nauwkeurig geteld.
Montage hoogte: max. 15 m
Detectie breedte: max. 26 m
Meetnauwkeurigheid: >95%
Data interface: RS422
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
LMS5xx Outdoor
|
- Krachtig, efficiënt lasermeetsysteem voor meetbereiken tot 65 m
- Uitzonderlijke prestaties in ongunstige omgevingsomstandigheden dankzij de 5-echo-technologie
- IP 67, ingebouwde verwarming, uiterst compact design
- Laag stroomverbruik
- Snelle signaalverwerking
- Diverse in- en uitgangen
- Synchronisatie van verschillende sensoren mogelijk
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|
|
|
LD-Peco3100 : Peoplecounter
|
- Gelijktijdig tellen van personen die binnenkomen en buitengaan
- Grote passagebreedtes mogelijk
- Kan erg hoog gemonteerd worden
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|