|
|

Page Header
Laserscanners van SICK zijn gebaseerd op de “Time of Flight”-technologie. Dit systeem, waarbij zender en ontvanger in dezelfde behuizing zitten, is zeer eenvoudig te integreren en te programmeren. De laserscanners leveren u als gebruiker alle noodzakelijke informatie voor de realisatie van uw applicatie.
Of het nu gaat om:
- De controle van uw palletbelading
- Het automatisch tellen van personen in publieke zones
- Controle van robots voor automatische pick-and place opdrachten
- Het sturen van automatisch rijdende voertuigen (AGV)
- ...
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
LMS100
|
Nieuwe, compacte laserscanner, uitgerust met de innovatieve dubbelpulstechnolgie die ervoor zorgt dat stofdeeltjes geen invloed hebben op uw applicatie.
- Compact, licht en voordelig meetsysteem
- Zeer eenvoudige parametrisering dmv bijgeleverde software
- Detectiegebied van 270°
- Meetafstand tot 18 m
- Groot voedinsgspanningsbereik 24 DC (10,8 VDC tot 30 VDC)
- Laag verbruik: minder dan 20 W
- Realtime-uitgang van meetdata via ethernet interface
Meer info over LMS100
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
LMS200
|
- Detectiegebied 180°
- Meetafstand tot 10 m bij 10% reflectiviteit (max. 80 m)
- Voorzien van meegeleverde software waardoor snel en eenvoudig detectievelden kunnen ingetekend worden.
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
LMS400
|
De LMS400 laserscanner is het geschikte product om positie, afmetingen of vorm van objecten te kunnen meten.
- Groot dynamisch meetbereik van 0.7 m tot 3 m
- Meetnauwkeurigheid: +/-5 mm
- Stevige behuizing
- Grote hoekresolutie: 0,125°
- Data interface: Ethernet TCP/IP en serieel (RS232 en RS422)
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
LD-OEM indoor
|
Voor machinebouwers en System Integratoren die hun eigen applicatiesoftware ontwikkelen is de LD-OEM de geschikte laserscanner.
- 360° openingshoek
- Data interface: Ethernet TCP/IC (10MBit/s) en serieel RS232 en RS422 (max. 115kB)
- Meting op warme oppervlakken (bv. staalindustrie)
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
LD-LRS indoor
|
Voor het meten en detecteren van objecten op lange afstanden is de LD-LRS indoor de oplossing.
- Hoekresolutie: 0,125°
- Meetbereik: 80m (max. 250 m)
- 360° openingshoek
- 4 schakeluitgangen
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
LD-PeCo indoor : Peoplecounter
|
Gelijktijdig tellen van personen die binnenkomen en buitengaan
Grote passagebreedtes mogelijk
Kan erg hoog gemonteerd worden
Meer info over Peoplecounter
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
NAV200
|
De NAV200 van SICK levert u de juiste X, Y en alfa coördinaten op (meting op reflectoren) en helpt u zo de automatische navigatie van uw voertuig mogelijk te maken.
- Navigatie met slechts 3 reflectoren mogelijk
- Meetbereik tot 28 m
- 360° detectiegebied
- Nauwkeurige meting van reflectorposities: +/- 25 mm
- Data interface: Ethernet TCP/IC(10MBit/s) en serieel RS232 en RS422
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
S100
|
- Gemakkelijk te integreren, dankzij kleine afmetingen en laag gewicht
- Detectiegebied: 270° openingshoek
- Twee schakelvelden, ook verkrijgbaar als variant S100 Professional met 16 schakelvelden
- Schakelveldbereik 4,5 m (10% remissie), max. 10 m (bij 45% remissie)
- Aanpasbare voorwerpresolutie
- CANopen-interface
- Configuratiegeheugen in de systeemstekker
- Werkzaam temperatuurbereik van -10° C tot +50° C
- De veelzijdige oplossing: voor stilstaande en mobiele toepassingen
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
LMS500
|
- Krachtig, efficiënt lasermeetsysteem voor meetbereiken tot 65 m
- Uitzonderlijke prestaties in ongunstige omgevingsomstandigheden dankzij de 5-echo-technologie
- IP 67, ingebouwde verwarming, uiterst compact design
- Laag stroomverbruik
- Snelle signaalverwerking
- Diverse in- en uitgangen
- Synchronisatie van verschillende sensoren mogelijk
Meer info over LMS5XX lasermeetsystemen
|
|
|
|
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK biedt ook individuele systeemoplossingen aan
|
|
|
Volumemeetsystemen
|
SICK kan voor u een volumemeetsysteem op maat maken. Klik op onderstaande link en maak kennis met onze diverse systeemoplossingen.
|
|
|
|
|

Portlet 20
Aanverwante interessante producten
|
|
|
Ruler E
|
Gigabit 3D voor moeilijke omgevingen
- In de fabriek geijkte 3D (in mm) voor productie bij hoge snelheden
- 3D voor zekere en betrouwbare resultaten : contrast- en kleuronafhankelijk
- Haal meer uit de inspectie van objecten :3D, Gray en verstrooid licht tegelijkertijd
- Ontworpen voor moeilijke en ruwe omgevingen : robuuste IP-65 behuizing en werkt perfect tot -30° C
- Gemakkelijke integratie zonder extra externe lichtbron
- Detectie op afstand via Gigabit Ethernet
- Grote nauwkeurigheid voor meetbreedtes van 100 mm tot 1,5 m
|
|
|
|
|