Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Druk, temperatuur en niveau
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Druk, temperatuur en niveau

Druksensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Met zijn gamma druksensoren biedt SICK oplossingen op maat voor de automatisering van fabrieken. De drukschakelaar PBS en de druktransmitters PBT en PFT zijn uitermate geschikt voor algemene industriële applicaties, zoals machine- en fabrieksengineering, machines, hydraulische en pneumatische systemen, drukcontrolesystemen, pompen en compressoren. Deze sensoren worden gekenmerkt door hun robuust design, hoge kwaliteit en eenvoudige toepasbaarheid, evenals door hun compacte afmetingen en een erg interessante prijs/kwaliteitsverhouding.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Drukschakelaars 

 

PBS : SICK's universele drukschakelaar met IO-link 

De elektronische drukschakelaar PBS controleert en meet druk in vloeistoffen en gassen. Dit toestel combineert een drukschakelaar, transmitter en een display.
De standaardconfiguratie heeft twee schakelpunten. Niettemin zijn er andere types PBS beschikbaar met één of twee schakelpunten en een analoog outputsignaal.
De intuïtieve instelling met drie grote knoppen en het ingebouwde display voldoen aan de aanbeveling 24574-1 van de Duitse organisatie voor machinebouwers VDMA.

Het display en de elektrische connector kunnen gedraaid worden ten opzichte van de procesconnector en ten opzichte van elkaar zodat het scherm steeds zichtbaar is.
De PBS drukschakelaar heeft een rondgelast membraan van roestvrij staal. Daardoor is de PBS uitermate geschikt voor een brede waaier van (bijtende) vloeistoffen of gassen.
Standaard is een brede waaier van geijkte procesconnectoren beschikbaar.

  • Compact en robuust design
  • Roterende behuizing voor flexibele installatie en gebruik
  • Veilige een eenvoudige bediening en instelling met drie grote knoppen en een duidelijk leesbaar display
  • Kan ingezet worden in erg verschillende applicaties
  • Resistent tegen bijtende stoffen, dankzij het hermetisch afgesloten roestvrij membraan

Meer info over PBS

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

Druktransmitters 

 

PBT : SICK's standaard druktransmitter 

Universele elektronische druktransmitter voor het meten van de druk van vloeistoffen en gassen. Ideaal voor inbouw in machines, controlesystemen, hydraulische en pneumatische systemen.

  • Compact  en robuust design
  • Eenvoudige en kostenbesparende installatie
  • Beschikt over de juiste procesconnector voor uw applicatie
  • Resistent tegen bijtende stoffen

Meer info over PBT

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

PFT : de flexibele druktransmitter van SICK 

De druktransmitter PFT meet de druk in vloeistoffen en gassen. De PFT is uitermate geschikt voor algemene industriële applicaties, zoals machine- en fabrieksengineering, machines, hydraulische en pneumatische systemen, drukcontrolesystemen, pompen en compressoren. De PFT garandeert een uitstekende meetnauwkeurigheid voor het hele temperatuurbereik van de processen in het bedrijf. Optioneel is er zelfs een versie beschikbaar met een temperatuurbereik tot 150° C.
Standaard is een brede waaier van geijkte procesconnectoren beschikbaar.
De druk in specifieke substanties zoals slijk, slik, pulp of hoog viskeuze vloeistoffen kan gemeten worden met behulp van een optioneel verzonken roestvrijstalen membraan.

  • Inzetbaar voor een grote diversiteit van applicaties
  • Grote nauwkeurigheid over een breed temperatuurbereik
  • Groot aantal mogelijke configuraties
  • Geen bewegende onderdelen : geen mechanische slijtage, bestand tegen moeheid en onderhoudsvrij
  • Resistent tegen bijtende stoffen, dankzij het hermetisch afgesloten roestvrij membraan
  • Snelle en eenvoudige installatie
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

PHT : SICK's druktransmitter voor hygiënische processen 

Met de verzonken roestvrijstalen membranen en het grote aantal beschikbare hygiënische procesconnectoren, is de PHT druktransmitter uiterst geschikt voor hygiënische applicaties in de voedings -en drankenindustrie en de farmaceutische en cosmetica industrie.
De robuuste PHT-transmitter werkt uitstekend bij hoge temperaturen en/of in bijtende producten.

  • Beveiligd hygiënisch proces verzekerd met EHEDG-certificaat.
  • Buitengewoon betrouwbaar en steeds inzetbaar dankzij het robuuste design en de hoge materiaalkwaliteit van de PHT
  • Grote systeembeschikbaarheid door de CIP/SIP-ability
  • De transmitter is erg gemakkelijk schoon te maken
  • Het toestel kan zeer veelzijdig geconfigureerd worden zodat het altijd zorgt voor de optimale oplossing

Meer info over PHT

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

LFH : Superieure niveaumeting voor vloeistoffen   

 

De LFH niveausonde is een precieze druktransmitter voor continue niveaumetingen en is hierdoor inzetbaar in een grote diversiteit van applicaties.

  • Meet het hydrostatische niveau tot 100 m onder water en in moeilijke omgevingen
  • Meetbereiken van 0 tot 1 mH2O tot 0 tot 100 mH2O (optioneel tot 250 mH2O)
  • Met zijn permanent verbonden kabel wordt de LFH ondergedompeld in de te controleren vloeistof.
    De vloeistofkolom boven de sonde veroorzaakt een hydrostatische druk die een directe indicator is voor het vloeistofniveau.
  • De drukcompensatie ten opzichte van de atmosfeer gebeurt door middel van een capillair in het verlengsnoer.
  • Ideaal voor applicaties en installaties voor de behandeling van water, afvalwater en grote reservoirs 
  • Beschikbaar in 2 precisieklassen : van ± 0,5 % en ± 0,25 % maximaal

Meer info over LFH

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Button to start the search