|
|

Page Header
De MHF15 is een compacte optische niveauschakelaar die gemakkelijk in bedrijf te stellen is. Voor deze schakelaar haalde SICK zijn inspiratie bij zijn krachtige technologie voor foto-elektrische naderingsschakelaars, die de laatste decennia uitvoerig getest en geoptimaliseerd werd.
Deze sensor heeft een eenvoudige, robuuste en betrouwbare constructie. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen, zoals roestvrij staal (type 1.4404) en polysulfon, in combinatie met de behuizing (beschermingsklasse IP69K) is de sensor niet alleen tijdens de verwerking betrouwbaar, maar ook in situaties met ongunstige omgevingsomstandigheden buiten de tank.
Bovendien hoeft voor de snelle, moeiteloze inbedrijfstelling de vloeistof niet gekalibreerd te worden, waardoor u bespaart op de kosten voor inbedrijfstelling en onderhoud. De optische technologie zorgt ervoor dat de MHF15 bijzonder geschikt is voor gebruik met vloeistoffen op basis van water.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
MHF15
|
Eenvoudig, compact en robuust
- Betrouwbare niveaumeting in vloeistoffen zonder extra vereisten
- Klein, compact design; de gebruiker hoeft de vloeistof niet te kalibreren
- Inzetbaar bij temperaturen tot 55 °C en bij een druk tot 16 bar
- Behuizing met beschermingsklasse IP67 en IP69K
- Procesaansluiting G ½
- Uiterst vloeistofbestendig dankzij de behuizing in roestvrij staal (1.4404), top in polysulfon
- Output beschikbaar als PNP of NPN transistor
- Voldoet aan de eisen van het FDA, UL
|
|
|
|
|

Portlet 2
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|