|
|

Page Header
Contactloze niveaumeting is erg interessant, in het bijzonder in agressieve of vuile vloeistoffen. SICK's ultrasone niveausensoren maken gebruik van de sonische "Time of Flight"-technologie om het niveau van vloeistoffen en bulkgoederen te detecteren en om te zetten in analoge en schakeluitgangen.
Extra voordelen van SICK ultrasone sensoren :
- De uitstekende achtergrondonderdrukking en de betrouwbare detectie van elk object ongeacht afmetingen of vorm
- Digitale of analoge uitgang? Dit bepaalt u zelf afhankelijk van uw applicatie.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
UP56-2
|
Ultrasone vulniveausensor: robuust, contactloos en drukbestendig
- Contactloze meting, dus zonder slijtage in containers onder druk (tot 3,4 m gebruikelijke detectieafstand / maximale detectieafstand van 8,0 m)
- Drukbestendig tot 6 bar
- Ultrarobuuste convertor met PVDF-façade
- 3-in-1: voortdurende meting, schakel- en weergavesignaal
- Schakelbare analoge uitgang tussen 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V
- Procesaansluitingen G1 en G2
- Beschermingsklasse IP67
- Gebruiksvriendelijk, ook dankzij Connect+
Meer over UP56-2
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
UM30-2
|
Korte behuizing, groot scanbereik
- Betrouwbare meting dankzij "Time of Flight"-technologie
- Kleuronafhankelijk, zelfs glas en doorzichtige folie worden gedecteerd
- Display voor snelle en flexibele instelling van de sensor
- Ongevoelig voor stof, vuil en nevel
- Ook beschikbaar met gecombineerde analoge en digitale uitgang
- Scanbereik tot 6.000 mm
- Cylindrische M30 behuizing
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|