|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
BULKSCAN – het meetsysteem voor transportbanden
|
Het BULKSCAN-systeem meet de volumedoorvoer van bulkgoederen op transportbanden
De BULKSCAN-laserscanner scant en meet het volume van alle soorten bulkgoederen die via transportbanden vervoerd worden. Daarenboven wordt de efficiëntie van de transportband geoptimaliseerd met als resultaat energiebesparingen en kortere laadtijden.
- Exacte meting van het volume en evaluatie van het evenwichtspunt van de transportband
- Een continue en contactloze meting
- Contactloze meting gebaseerd op "Time of Flight"-principe
- Conversie van volume naar massa of dichtheid mogelijk
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DMT
|
Contactloze meting op grote afstanden
- Meetbereik tot 155 m
- Grote meetnauwkeurigheid dankzij "Time of Flight"-meting
- Eenvoudige afstelling met een controlelampje of meegeleverde PC-software
- Gemakkelijke bediening dankzij de programmeerbare parameters
- 2 schakeluitgangen
- Seriële RS-422 of RS-232 interface en analoge uitgang
- PROFIBUS
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DT20
|
Afstandsensor met analoge uitgang voor korte afstanden
- Meetbereik 90 tot 600 / 100 tot 1.000 mm
- Analoge uitgang 4 tot 20 mA en 1 schakeluitgang
- Goede meetnauwkeurigheid
- Compacte en zinken behuizing
- Plug & Play sensoren, voorgeprogrammeerde instellingen op maat beschikbaar
- Snelle responstijd < 15 ms
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DT50
|
Afstandssensor met analoge en schakeluitgang met een meetbereik tot 10 m
- HDDM - geavanceerde "time of flight"-technologie
- Groot meetbereik 200 - 10.000 mm met goede nauwkeurigheid voor veelzijdig gebruik
- Analoge uitgang 4 - 20 mA of 0 - 10 V
en 1 schakeluitgang
- Display met gebruiksvriendelijk instelmenu
- Ongevoelig voor omgevingslicht tot 40 klux
- Temperatuurbereik van -30 °C tot + 65 °C
- Rode laser, laserklasse 1 of laserklasse 2
- Metalen behuizing
- "Average"-functie
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DT60
|
Afstandssenor met analoge uitgang voor middellange afstanden
- Meetbereik tot 5.300 mm
- Analoge uitgang 4 - 20 mA
- Klantspecifieke, voorgeprogrammeerde versies beschikbaar voor snelle systeemintegratie
- "Time of flight"-technologie voor betrouwbare resultaten
- Zichtbaar rood laserlicht
- LED die aangeeft als sensor actief is
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|