|
|

Page Header
Niveau- en toevoercontrole; dat is één van de troeven van capacitieve sensoren. Ongeacht of het nu gaat om een vaste stof (zoals papier of hout), korrels of vloeistoffen, deze sensoren garanderen een betrouwbare detectie van de status van het product zowel in het productieproces als tijdens de finale controle. De capacitieve sensoren van SICK zijn erg gemakkelijk te gebruiken. Met hun detectiebereiken tussen 1 en 25 mm kunnen ze ingezet worden in vrijwel elke bestaande installatie. Bovendien kunnen ze bijzonder goed afgestemd worden op talloze applicaties. Deze sensoren zijn tevens geschikt voor extreem ruwe industriële omgevingen. Onzuiverheden, verontreinigingen, stof en verstuivingsdeeltjes hebben weining of geen invloed, net zomin als elektromagnetische interferentie. Net om deze redenen worden de capacitieve sensoren van SICK ingezet in de meest uiteenlopende industrieën zoals in de voedingsindustrie, de automobielindustrie of in de opslag en logistiek.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
CQ28 – Niveaumeting voor vloeistoffen en bulkgoederen
|
- Ongevoelig voor EMC-storingen
- Kortsluitbeveiliging (gepulseerd)
- Aanvullende outputfunctie
- LED statusindicator
- Teach-in via knop of COM-ingang (CQ28)
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
CM30 - Niveaumeting voor vloeistoffen en bulkgoederen
|
- Detectiebereik 8 – 25 mm
- Ongevoelig voor EMC-storingen
- Kortsluitbeveiliging (gepulseerd)
- Aanvullende outputfunctie
- IP67 behuizing
- LED statusindicator
- Beschikbaar in M18- en M30- behuizingen
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
CM18 PTFE
|
PTFE behuizing met M18 x 1 mm
Ongevoelig voor EMC-storingen
Kortsluitbeveiliging (gepulseerd)
Aanvullende outputfunctie
IP67 behuizing
LED statusindicator
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|