Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Druk, temperatuur en niveau
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Druk, temperatuur en niveau

Temperatuursensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Onze temperatuursensoren zijn prima oplossingen voor contacttemperatuurmeting in zowel vloeistoffen als gassen. Deze temperatuursensoren maken gebruik van platina elementen met als resultaat nauwkeurige meetresultaten over het ganse temperatuurbereik. Een betrouwbare en nauwkeurige temperatuurmeting is van cruciaal belang in heel wat industriebranches. Deze temperatuursensoren kunnen voor diverse applicaties worden ingezet: van het controleren van de terreinomstandigheden en bedrijfscondities tot het controleren van gevoelige processen.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

Meten van temperatuur 

 

TBT weerstandsthermometer 

  • Pt100-element, nauwkeurigheid klasse A volgens IEC 60751
  • Meetbereiken –50° C … +150° C en –50° C … +250° C
  • Natte delen gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal 1.4571
  • Diverse mechanische aanpassingen en insteeklengtes
  • Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
  • Wartel M16x1,5
  • Betrouwbare werking dankzij het robuuste design en de hoogwaardige materialen
  • Langdurig stabiel, nauwkeurig en lineair
  • Snel en veilig te installeren
  • Eenvoudig te integreren, zelfs in smalle installatieruimtes
  • Optimale oplossingen voor individuele eisen
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

TCT weerstandsthermometer 

  • Pt100-element, nauwkeurigheid klasse A volgens IEC 60751
  • Meetbereiken -50° C … +150° C en -50° C … +250° C
  • Natte delen gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal 1.4571
  • Diverse mechanische aanpassingen en insteeklengtes, ook verkrijgbaar met thermowell
  • Pt100 (4-draads) of 4 mA … 20 mA (2-draads)
  • Ronde connector M12x1 (IP67) of L-connector conform DIN EN 175301-803 A (IP65)
  • Betrouwbare werking dankzij het robuuste design en de hoogwaardige materialen
  • Langdurig stabiel, nauwkeurig en lineair
  • Snel en veilig te installeren
  • Eenvoudig te integreren dankzij de compacte afmetingen en de outputsignalen die voldoen aan de industrienormen
  • Optimale oplossingen voor individuele eisen
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

TSP Insteekthermometer 

  • Platina element (Pt100 of Pt1000, 2-draads), nauwkeurigheid klasse B volgens IEC 60751
  • Meetbereik -30° C … 130° C
  • Diverse schroefdraden en insteeklengtes
  • Natte delen gemaakt van roestvrij staal 1.4305
  • Ronde connector M12x1 (IP67)
  • Betrouwbare werking dankzij het robuuste design en de hoogwaardige materialen
  • Langdurig stabiel
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Eenvoudig te integreren dankzij de bijzonder compacte afmetingen
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

THTS temperatuursensor   

  • Pt100 element, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
  • Meetbereik: – 50° C … + 150° C en – 50° C … + 250° C
  • Bevochtigde onderdelen: roestvrij staal 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8 µm
  • Diverse hygiënische procesverbindingen en insteeklengtes
  • Pt 100 (4 kabels) of 4 mA … 20 mA (2 kabels)
  • Ronde M12-plug x 1
  • Installatie in compacte ruimtes mogelijk dankzij de beperkte afmetingen
  • Bestand tegen ruwe omgevingen
  • Vlotte en veilige installatie
  • Uiterst stabiel, nauwkeurig en lineair – zelfs op lange termijn
  • Snelle responstijd
  • Click to show / hide content block    Portlet 5
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 6
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 7
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 8
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 9
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 10
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 11
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 12
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 13
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Button to start the search