Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Fotocellen en naderingsschakelaars
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Fotocellen en naderingsschakelaars

Fotocellen met PinPoint-Technologie 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

  Laser is niet steeds noodzakelijk.

  • Een gemakkelijke uitlijning met een zichtbare lichtvlek
  • Verbetering van de scanafstanden met rood licht
  • Geen laservoorzorgen noodzakelijk
  • Een uitgebreider temperatuurbereik in vergelijking met lasersensors
  • Dubbele levensduur van de PinPoint-LED in vergelijking met de laser-LED
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Onze verschillende reeksen 

 

W2 Slim 

  • Subminiatuur behuizing
  • Sterke behuizing met metalen bevestiginshulzen
  • BGS foto-elektrische naderingssensor met een lichtvlek als bij een laser
  • PinPoint-technologie
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

W4-3 

  • Levert de beste prestaties in zijn klasse dankzij OES3-chip
  • Eenvoudige instelling:
    - eenvoudige inleerfunctie
    - nauwkeurige 5-traps potentiometer
    - controledraad
  • Beste achtergrondonderdrukking in zijn klasse
  • Beste onderdrukking van omgevend licht
  • IO link
  • Helderste, krachtigste lichtvlek in zijn klasse
  • PinPoint-technologie
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

W4S-3 

  • De W4 verder ontwikkeld, de beste prestaties in zijn klasse dankzij OES3 technologie
  • BGS-type met laserequivalente lichtvlek
  • Autocollimatie foto-elektrische sensor voor transparante voorwerpen met actualisering van de drempelwaarde
  • Zeer kleine en goed zichtbare lichtvlek
  • PinPoint-technologie
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

W12-3 

  • Sterke metalen behuizing met zwaluwstaartbevestiging
  • Instelling via enkele of dubbele teach-knop
  • Veel toepassingen in industriële omgevingen en met vreemd licht, optische weerkaatsingen en tegengesteld gemonteerde uitrusting
  • Draaibare M12-plug
  • IO link
  • Optioneel verkrijgbaar met Teflon coating
  • PinPoint-technologie
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

W11-2 

  • Uitmuntende prestaties in kunststof behuizing
  • Vele montageopties inclusief een zwaluwstaartmontage
  • Draaibare M12-plug 
  • PinPoint-technologie

Meer informatie

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

W14-2  

  • Snellere inbedrijfstelling door de zeer goed zichtbare lichtvlek
  • Sterke kunststof behuizing
  • Foto-elektrische naderingsschakelaar met achtergrondonderdrukking
  • PinPoint-technologie
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

 

 

W23-2 

  • "Plug & Play" foto-elektrische reflexsensors
  • Foto-elektrische naderingsschakelaar met achtergrondonderdrukking
  • PinPoint-technologie
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Show Title 

 

 

W27-3 

  • Sterke all-rounder, universele toepassingen voor grote detectiebereiken
  • Stabiele werking met omgevingslicht en optische weerkaatsingen
  • Uitstekend bestand tegen trillingen en schokeffecten 
  • PinPoint-technologie
  • Opties: tijdfuncties, IO link, teach-functie, testingang en verschillende aansluitingsmogelijkheden
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Show Title 

 

 

MHTB15 

  • Groot bereik tot 300 mm met achtergrondonderdrukking
  • PinPoint-technologie, fijne rode en perfecte zichtbare lichtbundel
  • De kortste M18-behuizing van de markt, supercompact
  • Precieze afstelling aan de hand van een potentiometer
  • M12-standaardconnector of kabel, 3 draden
  • Axiale behuizing, in kunststof of inox
  • Snelle responstijd van 0,7 ms

Meer info over MHTB15

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Show Title 

 

 

MHTB15V 

  • Behuizing in inox voor de voedingsindustrie met dezelfde prestaties als de MHTB15
  • “Shorty” – de kortste behuizing in roestvrij staal
  • Erg hoge beveiligingsklasse voor agressieve omstandigheden en regelmatige schoonmaakbeurten (IP 68/IP 69K)
  • Hoogwaardig roestvrij staal (316L/1.4404)
  • Bestand tegen industriële detergenten, gecertificeerd
  • Ecolab en Johnson Diversey
  • Design speciaal bestudeerd voor een eenvoudige reiniging
  • PinPoint Technologie

Meer info over MHTB15V

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Button to start the search