|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
W2 Slim
|
- Subminiatuur behuizing
- Foto-elektrische naderingssensor met standaard lichtvlek en achtergrondonderdrukking
- Robuuste behuizing met metalen hulzen
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
W2 Flat
|
- De kleinste foto-elektrische naderingssensor ter wereld
- Vereist geen externe versterker
- Detecteert ook transparante en reflecterende voorwerpen
- Robuuste behuizing met versterkte montageopeningen
- W2 FS voor detectie op de zijkant van de behuizing
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W4-3
|
- Levert de beste prestaties in zijn klasse dankzij OES3 technologie
- Eenvoudige opstart met:
- een zeer eenvoudige inleerfunctie - nauwkeurige 5-traps potentiometer - controledraad
- Beste achtergrondonderdrukking in zijn klasse
- Sublieme onderdrukking van omgevingslicht
- Helderste, scherpste lichtbundel in zijn klasse dankzij de PinPoint LED
- IO link
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
W4S-3
|
- W4 anders ontwikkeld, de beste prestaties in zijn klasse dankzij OES3 technologie
- BGS-type met laserequivalente lichtbundel (PinPoint)
- Autocollimatie van de foto-elektrische sensor voor transparante voorwerpen met actualisering van de drempelwaarde
- Zeer kleine en goed zichtbare lichtbundel
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
W4S-3 INOX
|
- Beste glassensor beschikbaar op de markt
- Uitvoering in roestvrij staal
- Voldoet ruim aan IP 69K en Ecolab
- Membraan teachknop op sensor
- Teach-in via externe draad
meer info over W4S-3 Inox
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W8
|
- Kwalitatief hoogstaand miniatuursysteem voor applicaties op korte afstand
- Naderingssensor met achtergrondonderdrukking, ook beschikbaar met laser
- Fotocel met autocollimatie (optiek met enkele lens)
- Schakelfrequentie tot 2kHz
- Miniatuur standaard behuizing
- PinPoint technologie
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
W100
|
- Miniatuur fotocel voor standaard applicaties
- Hoge bereiken
- Volledig productgamma, ook beschikbaar met laser
- Miniatuur standaard behuizing
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
W4-Teflon
|
- Stevige Teflon behuizing voor gebruik in natte en ruwe omgevingen
- Geschikt voor gebruik in de Food & Beverage sector
- Instelling van het scanbereik via teach-in
- Beschikbaar als BGS en als "through-beam" systeem
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
Z-sensor
|
- Kosteninteressant ontwerp
- Korte behuizing met M18-voorflens en mogelijkheid tot standaardmontage aan de zijkant
- Flexibiliteit voor aangepaste behuizingen
- Duidelijke behuizing voor een perfect zicht van de LED-indicator
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
W4S-3 Inox Hygiene
|
Voor applicaties met strenge hygiënische vereisten en agressieve industriële detergenten.
- Assemblage met onzichtbare kabel mogelijk (de kabel heeft geen contact met het proces, noch met de detergenten)
- Met vlakke oppervlakken zonder schroefdraad en lasnaden voldoen de sensors aan de strengste hygiënische vereisten
- Robuuste behuizing in roestvrij staal (V4A, 316L), met keramische deklaag en een krasbestendig voorvenster
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|