Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Fotocellen en naderingsschakelaars
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Fotocellen en naderingsschakelaars

Laser Fotocellen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Onze verschillende reeksen 

 

W100 Laser 

  • Een van de kleinste sensoren op de markt
  • Eenvoudige uitlijning dankzij de rode laserstraal klasse 1
  • Schakelfrequentie 2.000 Hz
  • Polarisatiefilter voor betrouwbare detectie van glanzende objecten
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

W8 Laser  

  • Laser naderingsschakelaar met achtergrondonderdrukking in een miniatuurbehuizing
  • Rood licht laserklasse 1
  • Selecteerbare uitgang: licht/donkerschakelend
  • Snelle montage dankzij de ingebouwde M3 bevestigingswartel
  • Schakelsnelheid 2 kHz
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

W190 Standaard Laser 

  • Zichtbaar rood licht, laserklasse 2
  • Gebruiksvriendelijke sensor, gemakkelijk in te stellen en uit te lijnen
  • Gevoeligheidsinstelling met potentiometer 
  • Nauwkeurige optiek dankzij autocollimatie
  • Selecteerbare uitgang: licht/donkerschakelend
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

W190 Laser "High Grade" 

  • Configureerbare lasersensor met display
  • "Best in class" onder de fotocellen op reflektor voor o.a. transparante objecten dankzij de mogelijkheid van aanpassing van de drempelwaarde 
  • Nauwkeurige optiek dankzij autocollimatie
  • Programmeerbare uitgang: licht/donkerschakelend en schakelvertraging
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

W9 Laser 

  • Goede en betrouwbare laserprestaties in een compacte behuizing
  • Temperatuurgecompenseerde laserbeschermende elektronica voor langdurige laserprestaties en bewaking van de laserklasse
  • Klein design met uitstekende prestaties
  • Regelbare achtergrondonderdrukking
  • UL-, EG, CDRH-erkenning voor wereldwijd gebruik
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

W12-2 Laser 

  • Beste prestaties van een lasersensor in een metalen behuizing
  • Het origineel is duizenden keren geïmplementeerd
  • Precieze autocollimatie van de optiek
  • Hoge schakelfrequentie van 2.5 kHz
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

W23 Laser 

  • Zeer kleine en zichtbare lichtvlek
  • Precieze achtergrondonderdrukking
  • Laserklasse 1

Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

W27-2 Laser 

  • Lasersensor met hoge kwaliteit
  • Achtergrondonderdrukking met scanafstanden tot 1 m
  • Kleine lichtvlek in volledige werkzone
  • Vervangbaar adapterglas voor de bescherming van de voorlens tegen rondvliegende gensters in lastoepassingen (optioneel)
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

W130 Laser 

  • Foto-elektrische lasersensor op basis van een configureerbare evaluatie-eenheid met externe laserkoppen
  • Parallelle 30 mm brede laserlijn (mini lichtgordijn)
  • Analoge uitgang
  • Twee schakeluitgangen met onafhankelijke inleerfuncties
  • Toepassingsoplossing voor track edge control en detectie van voorwerpen met positietolerantie
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

V18 Laser 

  • Cilindrische foto-elektrische lasersensor met hoog bereik
  • Optimale veiligheid voor de oogbescherming dankzij laserklasse 1
  •  Met radiale en axiale straalemissie
  •  Inleren licht-/donkerschakeling via controledraad
  • Click to show / hide content block    Portlet 11
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 12
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 13
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Button to start the search