|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
W27-3
|
- Robuuste all-round fotocel voor grote bereiken
- Stabiele werking zelfs met omgevingslicht en optische reflecties
- Uiterst bestand tegen trillingen en schokken
- Universele netspanning (DC en DC/AC-toestellen)
- Opties: tijdfuncties, IO link, teach-functie, testingang en verschillende aansluitingsmogelijkheden
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
W23-2
|
- Plug & Play reflexfotocel
- Energetische naderingssensor
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W280
|
- Flexible installatie dankzij draaibare plugverbinding
- DC/AC-toestellen voldoen aan EN 61000-6-3 (interferentie-emissies voor residentiële en commerciële zones)
- Bevestigingsbeugel en reflector worden bijgeleverd
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
W24-2
|
- Uiterst robuuste metalen behuizing voor ruwe omgevingen
- Universele netspanning (DC en DC/AC-toestellen)
- Opties: verwarming van het frontglas, verontreinigingsalarm
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
W34
|
- Zeer grote detectieafstanden
- Zeer robuuste behuizing, uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Uiterst ongevoelig voor omgevingslicht
- Universele netspanning (DC en DC/AC-toestellen)
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W45
|
- Metalen behuizing geschikt voor ruwe omgevingen en buitengebruik
- Grote werkingsreserve op 100 m dankzij "throug-beam"
- Opties: bestand tegen extreme hoge temperaturen. Bv. detectie van hete staalplaten (> 800 °C)
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
WL27-3 Array Reflex fotocel
|
- Positie-onafhankelijke detectie binnen de lichtmatrix
- Installatiekost kan tot 50% verminderd worden dankzij 50 mm hoge lichtvlekdetectiezone
- Gemakkelijk voor optische uitlijning
- Betrouwbare werking dankzij de continue automatische aanpassing van de schakeldrempel
- Zekere detectie van paletten, onregelmatige en spiegelende objecten
Meer info
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|