|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|

Portlet 2
|
|
|
W4-3S INOX
|
- W4S-3 beste prestaties in zijn klasse
- In roestvrij staal
- Beste glassensor die op de markt beschikbaar is
- Gaat verder dan IP 69K en Ecolab
- Instelling via draad of naadloze membraan drukknop
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W4 Teflon
|
- Stevige Teflon behuizing voor gebruik in natte en agressieve omgevingen
- Geschikt voor gebruik in de sector van de voedingswaren & dranken
- Instelling van het scanbereik via teach-draad
- Verkrijgbaar als BGS en through-beam systeem
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
MH15V
|
- Kleinste M18-behuizing op de markt
- Corrosiebestendig dankzij een volledige roestvrijstalen behuizing
- Bestand tegen alle gangbare industriële reinigingsmiddelen volgens de onafhankelijke organismen:
– Ecolab – JohnsonDiversey
- Extreem waterdicht (IP 68 & IP 69K – volgens DIN 40050)
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
V18V
|
- Touch and Teach Technologie – gevoelige regeling rechtstreeks op de sensor – zoals gebruikelijk, maar zonder mechanische werkingscomponenten: roestvrij staal en niets anders
- Corrosiebestendig dankzij de roestvrijstalen behuizing
- Bestand tegen alle gangbare industriële reinigingsmiddelen volgens de onafhankelijke organismen:
– Ecolab – JohnsonDiversey
- Extreem waterdicht (IP 68 & IP 69K – volgens DIN 40050)
- Versies met perfomantie BGS
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W4S-3 Inox Hygiene
|
- Voor applicaties met strenge hygiënische vereisten en agressieve industriële detergenten.
- Assemblage met onzichtbare kabel mogelijk (de kabel heeft geen contact met het proces, noch met de detergenten)
- Met vlakke oppervlakken zonder schroefdraad en lasnaden voldoen de sensors aan de strengste hygiënische vereisten
- Robuuste behuizing in roestvrij staal (V4A, 316L), met keramische deklaag en een krasbestendig voorvenster
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|