Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Fotocellen en naderingsschakelaars
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Fotocellen en naderingsschakelaars

Inductieve naderingsschakelaars 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Miljoenen inductieve sensoren staan opgesteld in bijna elke fase van de fabrieksautomatisering. Ze detecteren op contactloze wijze metalen voorwerpen en onderscheiden zich door hun lange werkingsduur en stevigheid. De SICK-sensoren zorgen voor een optimale precisie en betrouwbaarheid door gebruik van de modernste ASIC-technologie.

SICK levert steeds de juiste oplossing om aan uw eisen te voldoen; van cilindrische en rechthoekige standaardsensoren met één, twee of drie ingestelde schakelafstanden tot speciale sensoren voor toepassingen in Ex-zones en extreme omstandigheden.



Het is een intelligente en betrouwbare manier voor het realiseren van sectorspecifieke toepassingen en oplossingen op maat in elke fase van de automatisering.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Cylindrisch schroefdraaddesign  

 

IM Miniatuur  

  • Grootste detectiebereik, maar kleine afmetingen
  • M04- en M05-behuizingen
  • Sterke behuizing in roestvrij staal
  • Verkrijgbaar in een kabel- of connectorversie

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

IM Standaard 

  • Beschikbaar in M08- tot M30-behuizingen
  • Detectiebereik van 1,5 mm tot 20 mm
  • DC-, AC- en AC/DC-versies beschikbaar
  • Klantspecifieke versies verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar in een kabel- of connectorversie
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Triplex-reeks met driedubbel detectiebereik  

  • Detectiebereik tot 40 mm
  • Vermindering van de mechanische belasting door een hoger montagebereik
  • M08-M30-behuizing
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

Rechthoekige behuizingen  

 

IQ Miniatuur 

  • Klein en ruimtebesparend
  • Detectiebereik tot 4 mm
  • Messing en kunststof behuizingen
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

IQ Standaard 

  • Detectiebereik tot 60 mm
  • DC-, AC- en AC/DC-versies beschikbaar
  • Klantspecifieke versies verkrijgbaar
  • Kabel, connector of aansluitdoos
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Cylindrisch hulsdesign  

 

IH Miniatuur 

  • Veilige detectie van metalen voorwerpen op kleine ruimte
  • Diameter 3 en 4 mm
  • Sterke behuizing in roestvrij staal
  • Verkrijgbaar in een kabel- of connectorversie 
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

IH Standaard 

  • Detectiebereik tot 30 mm
  • Hoge schakelfrequentie tot 5 kHz
  • DC- en AC/DC-versies beschikbaar
  • Kunststof en roestvrijstalen behuizingen
  • Extreem korte behuizing
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

Sensoren voor de Voedings- & Drankensector  

 

Hygiënisch, sterk en veelzijdig: IMF Inductieve sensoren voor de voedings- & drankensector industry 

  • Behuizing in roestvrij staal (1,4404/316L)
  • Extreem waterdicht (IP 68/IP 69K)
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +80 °C (binnenkort +100 °C)
  • Bestand tegen industriële detergenten volgens Ecolab en JohnsonDiversey 
  • PPS als kapmateriaal (goedgekeurd door de FDA)
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

INOX-reeks volledige metalen behuizing  

  • Roestvrijstalen behuizing uit één stuk V4A/316L
  • Driedubbel detectiebereik
  • Extreem waterdicht (IP 68/IP 69K)
  • Goed bestand tegen mechanische belasting
  • M12-M30-behuizingen
  • Speciaal design voor de voedings- & drankensector
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Show Title 

Voor explosieve omgevingen 

 

IM Ex-serie  

  • Namur
  • ATEX categorie 2G
  • M08-M30-behuizingen 
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Zoek productinfo & oplossingen
Button to start the search