Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Fotocellen en naderingsschakelaars
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Fotocellen en naderingsschakelaars

Cylindrische fotocellen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Foto-elektrische schakelaars of fotocellen in cilindrische behuizingen zorgen voor een universele en uiterst eenvoudige installatie zonder beperkingen van de sensorprestaties.

De voordelen: compatibele installatie met 1 opening in M12 of M18 voor verschillende productreeksen en een uitgebreide waaier aan toepassingen.
Cilindrische foto-elektrische schakelaars van SICK dekken het volledige toepassingsbereik van de moderne foto-elektrische schakelaars af:

  • Universele standaard foto-elektrische schakelaars V18
  • Korte versie voor ruimtebesparing, innovatieve installatieoplossingen MH15, geoptimaliseerde reeksen voor voedingswaren en dranken V18V & MH15V (inox)
  • Foto-elektrische laserschakelaars V18L voor toepassingen zonder laserbeperkingen dankzij klasse 1 V18L en foto-elektrische schakelaars voor glasvezelkabels VLL18

De foto-elektrische schakelaarreeks V12-2 met behuizingtechnologie verkleint de behuizingdiameters nog meer met een M12-montage.
Cilindrische foto-elektrische schakelaars zijn de ideale, installatiecompatibele toevoegingen aan andere SICK-sensorreeksen zoals inductieve, capacitieve en magnetische sensoren.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Onze verschillende reeksen 

 

V12-2 foto-elektrische schakelaars in M12-behuizing 

  • Volledige productgroep: foto-elektrische naderingsschakelaars, foto-elektrische reflexschakelaars en zender/ontvanger foto-elektrische schakelaars
  • Aansluiting: 2m kabel en 4-pin M12-connector
  • Algemeen voor alle standaardtoepassingen
  • Scanbereiken:
    - VS/VE12-2: 4m (zender - ontvanger)
    - VL12-2: met polarisatiefilter, 2.3m/PL80 (op reflector)
    - VT12-2T: 100 en 300mm (90% wit), regelbaar via inleerfunctie (object detectie)
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

V18 – foto-elektrische schakelaars in M18-behuizingen  

Grootste bereik van alle sensortypes

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

MH15 – Korte versie: foto-elektrische schakelaars in M18-behuizingen  

 Korte behuizing – verzonken inbouw

  • Volledige MH15-productgroep: foto-elektrische naderingsschakelaars (energetisch), reflex- en zender/ontvanger-schakelaars
  • Zeer korte behuizing = korte inbouwdiepte, eenvoudige hantering (plaatsbesparing)
  • Opties voor axiaal of radiaal 90: ideaal voor een vernuftige inbouw van MH 15 in het mechanische systeem
  • Nieuwe montageaccessoires (bijgeleverd) voor een snelle en goedkope montage
  • Design en accessoires zonder randen of hoeken
  • Onbeperkte toegang tot M18-bevestigingsgat
  • MH15V: de versie voor de Voedings- & Drankensector (inox)
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

Cylindrische foto-elektrische schakelaars reeks V180-2 

Prijsvoordelige en robuuste cylindrische fotocellen

  • Volledig en flexibel productgamma, kunststof of metalen M18-behuizing
  • Allerhande versies beschikbaar voor diverse toepassingen
  • Groot bereik, uitgebreide detectieafstanden, snelle respons (1000 Hz)
  • Zichtbaar rood licht
  • LED’s die over 360° zichtbaar zijn, met precieze afstelling
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

ELF Cylindrische fotocel met flexibele montagemogelijkheden 

  • Economical Little Functional: zuinig, compact, functioneel
  • Ultracompacte sensor, geschikt voor nagenoeg elke applicatie
  • Universele montagemogelijkheden voor een eenvoudige installatie
  • Basisfuncties in een behuizing met nieuw design
  • Beschikbaar met M8- of M12-plug of preloaded kabel
  • ASIC-technologie voor de best mogelijke optische prestaties
  • Statusinformatie goed zichtbaar
  • IP 67
  • Slechts een minimum aan ruimte nodig achter de sensor
  • Zuinige hybride sensor
  • Meerdere scanbereiken:
    - Retroreflectief 4,8 m
    - Nabij 50 mm, 100 mm
  •  

    Click to show / hide content block    Portlet 6
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 7
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 8
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 9
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 10
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 11
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 12
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 13
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Button to start the search