Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Identificatie oplossingen
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Identificatie oplossingen

Radio Frequency Identification (RFID)            HF (13,56 MHz) & UHF (860-960 MHz) 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

RFID technologie : een nieuwe dimensie van identificatie

Sinds een tiental jaren biedt SICK een groot aantal oplossingen aan voor elk identificatieprobleem. Ook oplossingen gebaseerd op de relatief nieuwe technologie van radiofrequentie identificatie, kortweg RFID, behoren nu tot ons gamma. RFID laat identificatie toe, zelfs in extreme omstandigheden, zonder visueel contact tussen de lezer en de objecten die geïdentificeerd moeten worden. Dit resulteert in een betrouwbare en snelle detectie. Sneller identificeren betekent een snellere bevrachting wat dan op zijn beurt weer resulteert in een grotere efficiëntie en dus een echte kostenbesparing. Voorbeelden zijn legio. In de logistiek, koerier- en pakjesdiensten, automobielindustrie: RFID is hier inzetbaar voor de identificatie van pallets, zorgt voor het vlot transport van ladingen of koppelt de inhoud aan de juiste transportcontainer.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Hoge Frequentie HF toestellen (13.56 MHz) 

 

Interrogator (schrijf/lees eenheid) RFI341 

  • Industrieel RFID systeem 13.56 MHz (HF) RFID system voor een groot bereik
  • Wereldwijd gestandaardiseerde interface (ISO 15693)
  • Output data naar uw wens in te stellen
  • Schakelingangen voor leestriggers (fotocellen, laserscanners,...)
  • Schakeluitgangen voor controle van het proces (lezing/geen lezing)
  • Verschillende antenneconcepten mogelijk (splitter, multiplexer)
  • Heeft functie om de ijking van de antennes te regelen
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

Interrogator (schrijf/leeseenheid) RFH62x 

  • 13.56 MHz ISO/IEC-15693 compatibele RFID schrijver/lezer
  • Compact, industrieel design met ingebouwde antenne 
  • Aansluitsystemen voor alle gangbare veldbus- en netwerkconcepten
  • Applicatiespecifieke inzetmodi: commando, trigger en continu
  • Ondersteunt de performante SOPAS-parametrisatietool
  • Geavanceerde interne en externe diagnosefuncties

Meer info over RFH620

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

RFA3xx antennes 

Deze hoogperformante en onderhoudsvrije RFA3xx-antennes worden ingezet voor de draadloze identificatie van voorwerpen met passieve transponders.  Zoals bijv. in combinatie met de RFI341.
Het maximale effectieve bereik van het nabije veld is mogelijk door een geoptimaliseerde antennewinst (Q-factor). De RFA321- en RFA341-antennes zijn met behulp van afvlakcondensators individueel ook aan te passen aan een specifieke omgeving.

  • Wordt ingezet in industriële toepassingen
  • Grote schrijf- en leesbereiken
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Ultra Hoge Frequentie UHF toestellen (860-960 MHz)  

 

Interrogator (schrijf/leeseenheid) RFI641  

  • Aansluitingsmogelijkheden tot 4 antennes
  • Flexible gegevensinterfaces (Ethernet, RS-232)
  • Programmeerbare digitale in- en uitgangen
  • Ingebouwd Linux-besturingssysteem met webserverfunctie
  • Met 2 Watt (erp), zendervermorgen tot een bereik van 5 meter
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

RFA641 antenne 

Dankzij  zijn frequentiebereik van 860 - 960 MHz kan deze antenne zowel in Europa als in de VS gebruikt worden. De antenne wordt veelvuldig ingezet in logistieke en industriële toepassingen. Het compacte design zorgt voor een gemakkelijke en flexibele installatie. De openingshoeken van de richtingskarakteristiek voldoen aan deze standaarden: FCC, EN 300220 en EN 302208

  • Wordt ingezet in industriële applicaties
  • Grote schrijf- en leesbereiken
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Show Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Zoek productinfo & oplossingen
Catalogus Identificatie Oplossingen
Button to start the search