|
|

Page Header
De stationaire 2D-codescanners van SICK kunnen ingezet worden in vele domeinen. Of het nu gaat om 1D of 2D, of rechtstreekse codemarkering (bv. laser, dot peening, inktjet) op metalen of plastic oppervlakken of op papier; voor elke applicatie is er een passende oplossing. Deze codelezers zijn multi-compatibel in hun aansluitmogelijkheden: van de machine tot het bedieningsssyteem. Ze kunnen ingebouwd worden in elke omgeving.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Onze verschillende reeksen
|
|
|
ICR803
|
- Omnidirectionele codelezing
- Optische richtlijn
- Compacte afmetingen (49 x 40 x 25 mm)
- Slechts 37 gram (zonder kabel)
- USB en RS-232 versie
- RoHS en WEEE conform
- Triggering via button, presentatiemode, seriële commando's of hardwareactivering via SICK connectietechnologie
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
ICR84x-2
|
- Gemakkelijke instelling van de parameters met een live-beeld en auto-setup
- Snelle beeld- en gegevensuitwisseling via Ethernet
- Betrouwbaar lezen van 1D en 2D-codes op stilstaande (ICR840-2) of bewegende objecten (ICR845-2)
- Hoge cameraresolutie: identificatie van codes met resolutie van 0,1 mm
- Duidelijke visualisering van beeld- en diagnosegegevens met live-beeld
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|
|
|
ICR845-2L FlexLens
|
- Flexibele leesafstanden van 0,1 m tot 3 m dankzij verwisselbare lenzen (C-mount)
- Gemakkelijke instelling van de parameters met een live-beeld en auto-setup
- Omnidirectioneel lezen van 1D en 2D codes in stilstand en/of beweging
- Snelle beeld- en gegevensuitwisseling via Ethernet
- Betrouwbaar lezen van codes op stilstaande of bewegende objecten
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|
|
|
ICR85x-2
|
- Betrouwbaar en omnidirectioneel lezen van 1D en 2D codes
- ICR850-2: lezen van codes met een resolutie van 0,2 mm met een leesveldbreedte van 80 mm
- ICR852-2: lezen van codes met een resolutie van 0,1 mm
- ICR855-2: lezen van codes tegen hoge transportbandsnelheden tot 12 m/s
- Uitgebreide triggermogelijkheden, code-uitlijning niet vereist, snelle identificatie
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|
|
|
ICR89x
|
- Lijncamera voor omnidirectioneel lezen van 1D en 2D codes op conveyors met een breedte tot 1 m
- Leesafstand tot 3 m
- Hoogwaardige CCD-sensor (8,192 pixel)
- Ingebouwde real time focuscontrole
- Ingebouwde decoderingbord met erg sterke prestaties
- Ingebouwde digitale zoomfunctie
- OCR-compatibele fotokwaliteit
- Online controle van alle systeemcomponenten
- Constante resolutie voor de volledige DOF
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
LECTOR62X
|
- Decoderen van de populairste codetypes: 1D, 2D, direct part marking
- Automatische Focus Teach-in voor een snelle inbedrijfstelling
- Gemakkelijk te integreren in industriële netwerken: serie, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS en CAN
- Automatische inbedrijfstelling met functieknop en gerichte laser – geen pc nodig
- Compact design en industriële behuizing met draaibare connector
- Analysetools, zoals ‘live image capturing’, ‘code verification’ en ‘read rate view’
|
|
|
|
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK biedt ook oplossingen voor uw individuele specifieke eisen
|
|
|
Op maat gemaakte leessystemen
|
Onze totale systeemoplossingen zijn het antwoord op uw specifieke en individuele eisen voor het lezen van barcodes, matrixcodes, videocoding en OCR.
|
|
|
|
|

Portlet 20
Smart camera voor industriële omgevingen
|
|
|
IVC-2D
|
High-performance smart camera voor industriële omgevingen
- Multiple inspecties met 1 camera
- Werkt alleenstaand: na de configuratie is er geen PC vereist
- Gebruiksvriendelijke grafische interface
- Totale flexibiliteit van de inspectieafstand en -zone
- Eenvoudige interfacing met PLC's, robotten en systemen die Ethernet/IP of OPC ondersteunen
- Een uitgebreid gamma van cameragestuurde verlichtingsaccessoires is beschikbaar
- Emulator voor off-line programmatie
- FTP- en HTTP-server on-board
|
|
|
|
|