Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Detectie van markeringen en vorksensoren
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Detectie van markeringen en vorksensoren

Vorksensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Vorksensoren functioneren volgens het "through beam"-principe en combineren zender en ontvanger in één enkele behuizing. De afstand tussen zender en ontvanger (de vorkbreedte) wordt bepaald door de vorm van de behuizing en is vast. Bij vorksensoren worden zelfs de kleinste verschillen in lichtintensiteit gedetecteerd dankzij een goed gefocuste lichtbundel. Vorksensoren hebben vele voordelen waarvan de eenvoudige installatie en de uitzonderlijk grote immuniteit voor omgevingslicht de twee voornaamste zijn.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

UF vorksensor 

Voor transparante labels

  • Werkt volgens ultrasoon principe
  • Detectie van transparante, ondoorzichtige of gedrukte labels
  • Wordt niet beïnvloed door kleuren
  • Nauwkeurige detectie dankzij stabiele responstijd
  • Compacte behuizing, industriële rebuustheid
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFnext vorksensor 

Voor een brede waaier van toepassingen

  • Optische sensor
  • Voor etiketteringsmachines met hoge snelheid
  • Uitermate geschikt voor detectie op transportbanden, assemblagetaken en handling
  • Eenvoudige en nauwkeurige instelling via teach-in of manueel met +/– knoppen
  • Licht- en donkerschakeluitgang
  • PNP en NPN schakeluitgang
  • Stevige IP 65 behuizing in aluminium
  • De infraroodlichtbron is uitermate ongevoelig voor omgevingslicht.
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFL vorksensor 

Maximale positienauwkeurigheid

  • Zeer precieze laserstraal (laser klasse 1)
  • Hoge schakelfrequentie van 10 kHz voor een zeer nauwkeurige positionering van objecten
  • Minimaal detecteerbaar object: 0,05 mm
  • 21 verschillende types beschikbaar met diverse vorkbreedtes en vorkdiepten
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFM vorksensor 

Aansluiten en beginnen

  • Duidelijk zichtbaar rood licht
  • Gebruiksklaar (geen instelling nodig)
  • 360° signaal sterkte indicator (LED)
  • 5 vorksensorafmetingen:
    max. diepte 120 mm
    max. breedte 180 mm
  • Stevige behuizing in aluminium
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

WFS 

  • Geoptimaliseerde behuizing met een slanke vorkvorm
  • Dynamisch inleren via extern teach- of controlepaneel en manueel finetunen met de knoppen "+"/"-"
  • Licht/donker schakelfunctie
  • Snelle responstijd van 50 µs
  • PNP of NPN
  • IP65 plastic behuizing
  • Schakeloutput ook tijdens teach-in actief
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Zoek productinfo & oplossingen
Button to start the search