Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Detectie van markeringen en vorksensoren
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Detectie van markeringen en vorksensoren

Contrastsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
De contrastsensoren van SICK detecteren minimale verschillen in contrast aan maximale snelheden, zoals print marks op folie, verpakkingen en drukwerk. Met behulp van reflectie detecteren ze minimale verschillen in de grijstinten tussen de print mark en de achtergrond, en dit zowel op matte, glanzende als transparante oppervlakken.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

KT10-2 Contrastsensor 

Ideaal voor applicaties tegen hoge snelheid met strenge kwaliteitseisen

  • 20 µs responsetijd speciaal voor afdrukprocessen tegen hoge snelheden
  • Precieze lichtvlek voor grote herhaalbaarheid
  • 3-kleuren RGB LED technologie
  • Automatische driftcorrectie
  • Visualisatie van de betrouwbaarheid van de detectie door staafdiagram
  • 5 geheugenbanken
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT8 CAN/ KT8L Laser 

De contrastsensor voor communicatie en grote scanbereiken

  • Versie met laser voor de detectie van de kleinste objecten en grote scanbereiken 
  • Versie met CAN interface voor eenvoudig parameterbeheer, documentering en aanpassing van processen
  • Automatische driftcorrectie
  • Korte responstijd
  • 3-kleuren RGB LED technologie zodat alle contrastcombinaties betrouwbaar gedetecteerd worden
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT5-2 contrastsensor 

De norm in de verpakkingsindustrie

  • 3-kleuren RGB LED technologie die alle contrastcombinaties betrouwbaar detecteerd
  • Diverse teach-in methoden beschikbaar
  • Ruime keuze aan scanbereiken
  • Glansgevoeligheid kan aangepast worden bij zeer glanzende oppervlakken
  • Betrouwbare detectie, zelfs bij flikkerende materialen
  • Beproefde metalen behuizing, IP 67
  • Versie KT5-2 Display: uitermate gebruiksvriendelijk dankzij het intelligente bar graph display dat de betrouwbaarheid van de detectie weergeeft 
  • Versie KTL5 voor gebruik van glasvezelkabels
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT6-2 contrastsensor 

Contrastsensor in een beproefde robuuste metalen behuizing

  • 3CoLED: 3-kleuren LED-technologie voor een betrouwbare contrastdetectie
  • Robuuste metalen behuizing
  • Eenvoudige 2 points teach-in
  • Lichtemissie aan voorkant of zijkant van de sensor
  • Glansgevoeligheid kan aangepast worden bij zeer glanzende oppervlakken
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT3 contrastsensor 

Sterke prestaties in een compacte behuizing

  • Compacte behuizing, uitermate geschikt als er weinig montageruimte is
  • 3-kleuren RGB LED technologie of witte LED (NIEUW!)
  • Dynamische teach-in via externe kabel
  • Statische teach-in op merkteken en achtergrond
  • KT3L Laser met kleine lichtvlek en breed scanbereik
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT2 contrastsensor 

Compacte metalen behuizing

  • Rode of groene lichtbundel
  • Gevoeligheid aanpasbaar via potentiometer
  • Licht- of donkerschakelend selecteerbaar via controlekabel
  • Schakelfrequentie 10 kHz
  • NPN en PNP schakeluitgang
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT1M contrastsensor 

Cilindervormige behuizing - slimme montage

  • Witte LED-zender 450 - 650 nm
  • LED indicator: schakeluitgang actief en werkingsreserve
  • Installatie accessoires beschikbaar
  • Licht- of donkerschakelend
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Zoek productinfo & oplossingen
Button to start the search