|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Lineair, trekkoord, incrementeel
|
|
|
PKS
|
- Snelle en gemakkelijke integratie
- Compacte behuizing
- Kostenefficiënt design
- Ingebouwd meetsysteem
- Meetlengte tot 5 m
- Hoge resolutie
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
BKS
|
- Snelle en gemakkelijke integratie
- Compacte behuizing
- Kostenefficiënt design
- Ingebouwd meetsysteem
- Meetlengte tot 5 m
- Hoge resolutie
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
XKS
|
- Snelle en gemakkelijke integratie
- Compacte behuizing
- Kostenefficiënt design
- Ingebouwd meetsysteem
- Meetlengte tot 5 m
- Hoge resolutie
|
|
|
|
|

Portlet 4
Lineair, trekkoord, highline
|
|
|
PRF
|
- Snelle en gemakkelijke integratie
- Modulair meetsysteem met diverse interfaces
- Zeer robuust systeem
- Lange levensduur
- Hoge beschermingsgraad
- Uiterst bestand tegen schokken en trillingen
- Meetlengte tot 50 m
- Hoogprecisiemechanisme
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
BTF
|
- Snelle en gemakkelijke integratie
- Modulair meetsysteem met diverse interfaces
- Zeer robuust systeem
- Lange levensduur
- Hoge beschermingsgraad
- Uiterst bestand tegen schokken en trillingen
- Meetlengte tot 50 m
- Hoogprecisiemechanisme
|
|
|
|
|

Portlet 6
Lineair, trekkoord, EcoLine
|
|
|
BCG
|
- Handige maat: 1.25 m, 3 m en 5 m
- Bijzonder compact: van 55 tot 130 mm
- Lagere kosten omdat de meetcilinder rechtstreeks op de as van de encoder is gemonteerd
- Verschillende elektrische interfaces mogelijk dankzij het modulaire concept: om het even welke encoder met servoflens kan gebruikt worden
- Analoge uitgang van 4-20 mA en 0-10 V met intuïtieve teach-in-parametrisatie
- Aansluiting per kabel 1,5 m
- Beschermingsklasse IP 50
- Bijzonder lichte kunststof behuizing
Meer info over BCG Ecoline trekkoord encoder
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|