Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Afstands- en positiesensoren
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Afstands- en positiesensoren

Ultrasone sensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Dankzij licht en geluid is de mens in staat om zijn leefomgeving te verkennen en er informatie over in te winnen. Ook industriële processen hebben nood aan betrouwbare inlichtingen. Hierbij kunnen licht en geluid een bron van informatie zijn. De ultrasone sensoren van SICK verzamelen hun informatie op basis van geluid en zorgen ervoor dat objecten nauwkeurig worden gedetecteerd en afstanden precies worden gemeten. 

Extra voordelen van de SICK ultrasone sensoren:

  • De uitstekende achtergrondonderdrukking en de betrouwbare detectie van elk object ongeacht afmetingen of vorm
  • Analoge of digitale uitgang? U bepaalt dit zelf afhankelijk van uw applicatie.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Ultrasone sensoren 

 

UM30-2 

Korte behuizing, groot scanbereik

  • Betrouwbare meting dankzij "Time of Flight"-technologie
  • Kleuronafhankelijk, zelfs glas en doorzichtige folie worden gedecteerd
  • Display voor snelle en flexibele instelling van de sensor
  • Ongevoelig voor stof, vuil en nevel
  • Ook beschikbaar met gecombineerde analoge en digitale uitgang
  • Scanbereik tot 6.000 mm
  • Cylindrische M30 behuizing
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

UM18 

Kleine diameter voor veelzijdig gebruik

  • Kleuronafhankelijk, zelfs glas en doorzichtige folie worden gedecteerd. Ook ongevoelig voor omgevingslicht.
  • Ongevoelig voor stof, vuil en nevel
  • Beschikbaar met 1 of 2 PNP/NPN-schakeluitgangen of analoge uitgang (voltage of stroom)
  • Teach-in via controle-ingang MF
  • Cylindrische M30 behuizing
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

UC12 

Conventioneel W12-sensor design

  • Kleuronafhankelijk, zelfs glas en doorzichtige folie worden gedecteerd. Ook ongevoelig voor omgevingslicht.
  • Teach-in functie
  • Ongevoelig voor stof, vuil en nevel
  • 1 PNP/NPN schakeluitgang
  • Uitstekende achtergrondonderdrukking
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

UC4 

De nieuwe ultrasone sensor in W4-formaat

  • Grote meetnauwkeurigheid dankzij "Time of Flight"-technologie
  • Kleuronafhankelijk, zelfs glas en doorzichtige folie worden gedecteerd. Ook ongevoelig voor omgevingslicht.
  • Nabijheidsmodus, venstermodus en reflectormodus
  • Ongevoelig voor stof, vuil en nevel
  • 1 PNP/NPN schakeluitgang
  • Uitstekende achtergrondonderdrukking
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

UP30  

Ultrasone drukbestendige niveausensor

  • Geoptimaliseerd voor meten van niveaus in containers onder druk, tot 6 bar
  • Bestendig tegen chemicaliën dankzij PTFE-membraan
  • Continue meting en schakeluitgang in één apparaat
  • Afstand tot 500 mm
  • Ongevoelig voor stof, vuil en nevel
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

UP56-2 

Ultrasone vulniveausensor: robuust, contactloos en drukbestendig 

  • Contactloze meting, dus zonder slijtage in containers onder druk (tot 3,4 m gebruikelijke detectieafstand / maximale detectieafstand van 8,0 m)
  • Drukbestendig tot 6 bar
  • Ultrarobuuste convertor met PVDF-façade
  • 3-in-1: voortdurende meting, schakel- en weergavesignaal
  • Schakelbare analoge uitgang tussen 4 ... 20 mA en 0 ... 10 V
  • Procesaansluitingen G1 en G2
  • Beschermingsklasse IP67
  • Gebruiksvriendelijk, ook dankzij Connect+

Meer informatie over UP56-2

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Zoek productinfo & oplossingen
Button to start the search