|
|

Page Header
DMP positiesensoren zijn optisch-elektronische sensoren die ingeschakeld worden voor positioneringen die tot op de millimeter nauwkeurig moeten zijn, zoals in automatische magazijnen en opslagruimten. De DMP's werden ontwikkeld om onbetrouwbare positioneringen die het gevolg zijn van de invloed van temperatuurschommelingen, aard van de ladingen en stalen structuren te vermijden. De DMP's worden gebruikt voor een nauwkeurige positionering in het bijzonder in de richting van de x- en y-as.
De DMP3 zonder reflector is ideaal voor afstanden van 200 tot 350 mm. Dit apparaat bestaat uit een cameragebaseerde sensor voor nauwkeurige positionering op openingen of gekleurde punten. De DMP2 is dan weer ideaal voor afstanden tot 2.000 mm. Deze sensor werkt met reflectoren.
De DMP's worden afgestemd op de omstandigheden ter plaatse en garanderen betrouwbare en zeer nauwkeurige resultaten op het gebied van opslag, ophaling of docking.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
DMP2
|
Nauwkeurige en fijne positionering met reflector
- Afstand tussen 200 mm en 2.000 mm
- Gebruiksvriendelijk, dankzij schakeluitgangen of analoge uitgang tussen 4 en 20 mA
- Eenvoudige uitlijning
- Software geïntegreerd
- Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid 0,15 mm
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DMP3
|
Nauwkeurige en fijne positionering zonder reflector
- Afstand tussen 200 mm en 350 mm
- Teach-in op twee verschillende posities
- Vier schakeluitgangen
- Ingebouwde verwerking
- Eenvoudige uitlijning
- Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid 0,15 mm
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|