|
|

Page Header
Met het ISD infrarode datatransmissiesysteem kan men draadloos data versturen naar railvoertuigen via een lichtbundel. Dit systeem is een wrijvingsvrij alternatief voor kabels over sleepkettingen, zoals bij hoogstapelaars. Het systeem bestaat uit een optische datazender en een dataontvanger die over lange afstanden kunnen communiceren. De "point-to-point"-lichtbundel wordt gecontroleerd tijdens de datatransmissies. Een onderbreking van de lichtstralen wordt optisch aangegeven op het apparaat en gesignaleerd via een speciale werkingsinterface.
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|

Portlet 2
|
|
|
ISD300
|
Optische datatransmissie voor lange werkafstanden
- Werkafstand tot 300 m
- Transmissiesnelheid tot 2 Mbit
- Elektronische uitlijning mogelijk via display
- Optisch hulpmiddel voor ruwe uitlijning
- Diverse interfaces: Profibus, Ethernet, DeviceNet, ModBus
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
ISD400
|
Optische datatransmissie met aanpasbare frequentie
- Aanpasbare draaggolffrequentie F1/F2
- PROFIBUS-/Ethernet interface
- Aansluiting en instelling kan zonder openen van het apparaat
- Eenvoudige opstart, dankzij de optische en elektronische hulptool voor uitlijning
- Tot 3 MBit/s optische transmissiesnelheid
- Ingebouwde versterker
- Ingebouwde ethernet schakelaar
- 10/100 Mbit Ethernet
Meer info over ISD400
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|