|
|

Page Header
Nieuwe mogelijkheden op het vlak van afstandsmeting
De lineaire optische OLM-meetsensor bepaalt zijn positie aan de hand van een band met streepjescode die langsheen de lengte – tot 10 km – wordt gemonteerd. Men kan de band langs een bocht, een free-roaming path, een helling/daling of rechte lijn plaatsen. De OLM meet telkens de correcte posities met een uitzonderlijke herhaalbaarheid van tot 0,15 mm – zelfs als er zich meerdere shuttles op dezelfde band bevinden.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
OLM100
|
De lineaire optische OLM-positiesensor meet zowel lineaire als gebogen bewegingen.
- Cameratechnologie en led-verlichting met zichtbaar licht
- Contactloze positionering
- Snelle transmissie in hoge resolutie voor een precieze en snelle positionering
- Hoge mechanische weerstand door de afwezigheid van mobiele componenten
- Meetafstand tot 10 km en cirkelbewegingen mogelijk
- Uitgebreide werktemperatuur van -30°C tot +60°C
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
OLM200
|
Geavanceerde positionering met Profibus
- Cameragebaseerd systeem voor precieze positionering aan de hand van barcodes
- Meetbereik tot 10 km op barcodetape
- Uitzonderlijk goede herhaalbaarheid met 0,15 mm
- Aanpasbare resolutie – tot 0,1 mm
- Profibus-interface
- Vier rode LED-lichtjes die zich automatisch aan het omgevingslicht aanpassen
- Geïntegreerde hellende hoek voor een snelle parallelle montage, waardoor u de sensor slechts in 1 richting hoeft uit te lijnen
- Compatibel met SpeedCon™-connectoren
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|