|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
DT2
|
Afstandssensor met analoge uitgang
- Plug & Play sensor
- M12 plug, 4-pin
- Meetbereik 50- 300 mm
- 1 mm resolutie
- Kleine metalen behuizing
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DT10
|
Plug & Play sensor voor korte afstanden
- Plug & Play sensor
- Meetbereik 50 - 500 mm
- Analoge uitgang 4 - 20 mA en 1 schakeluitgang
- Goede meetnauwkeurigheid
- Zichtbaar rood licht
- Korte responstijd van 20 ms
- Ongevoelig voor externe lichtbronnen (HF lampen)
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DT20
|
Afstandssensor met analoge uitgang voor kortere afstanden
- Meetbereik 90 - 600 / 100 - 1000 mm
- Analoge uitgang 4 - 20 mA en 1 schakeluitgang
- Goede meetnauwkeurigheid
- Compacte metalen behuizing
- Plug & Play sensoren, voorgeprogrammeerde instellingen op maat beschikbaar
- Snelle responstijd < 15 ms
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DT20 Hi
|
Afstandssensor met analoge uitgang en display voor kortere afstanden
- Meetbereik 100 - 1000 / 100 - 600 / 100 -300 /
50 - 150 mm
- Analoge uitgang 4 - 20 mA en 1 schakeluitgang(omkeerbaar)
- Rode laserstraal voor nauwkeurige uitlijning
- CMOS-element voor zeer grote meetnauwkeurigheid
- Instelbaar met drukknoppen en display
- Ongevoelig voor externe lichtbronnen
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DS30
|
Betrouwbare achtergrondonderdrukking in zeer reflecterende omgevingen
- Meetbereik 200 - 3000 mm
- "Lichtlooptijdmeting" of "Time of Flight"-technologie garandeert de beste achtergrondonderdrukking op alle ondergronden tot 150 m
- Geen zwart/wit omschakeling garandeert een nauwkeurige en betrouwbare schakeling
- Types met 1, 2 en 3 schakeluitgangen beschikbaar
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
DS40
|
Afstandssensor met digitale schakeluitgang
- Achtergrondonderdrukking tot 100 m (ook voor glanzende objecten)
- Van zwart tot uiterst glanzend
- Detectiebereik tot 5 m
- Nauwkeurige uitlijning met rood laserlicht
- Gemakkelijk en snelle instelling met teach-in knop
- 1 schakeluitgang voor standaardapplicaties
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
DT50
|
Afstandssensor met analoge en schakeluitgang met een meetbereik tot 10 m
- HDDM - geavanceerde "time of flight"-technologie
- Groot meetbereik 200 - 10.000 mm met goede nauwkeurigheid voor veelzijdig gebruik
- Analoge uitgang 4 - 20 mA of 0 - 10 V
en 1 schakeluitgang
- Display met gebruiksvriendelijk instelmenu
- Ongevoelig voor omgevingslicht tot 40 klux
- Temperatuurbereik van -30 °C tot + 65 °C
- Rode laser, laserklasse 1 of laserklasse 2
- Metalen behuizing
- "Average"-functie
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
DT50Hi
|
Afstandssensor met grote nauwkeurigheid tot een meetbereik van 20 m
- Geavanceerde "Time of Flight"-technologie voor snelle en nauwkeurige meetresultaten tot 20 m
- Analoge uitgang 4 - 20 mA en 1 schakeluitgang
- Snelle en gemakkelijke instelling dankzij display en het intuïtieve besturingsconcept
- Ongevoelig voor omgevingslicht tot 40klux
- Werktemperatuur van –30 °C tot +65 °C
- Rood laserlicht met kleine lichtvlek voor nauwkeurige uitlijning
- Metalen behuizing
- “Average"-functie
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
DL50
|
Afstandssensor op reflector met een meetbereik tot 50 m
- Geavanceerde HDDM "Time of Flight"-technologie voor snelle en nauwkeurige meetresultaten
- Analoge uitgang 4 - 20 mA en 1 schakeluitgang
- Snelle en gemakkelijke instelling dankzij display en het intuïtieve besturingsconcept
- Ongevoelig voor omgevingslicht tot 40klux
- Groot temperatuurbereik van –30 °C tot +65 °C
- Rood laserlicht met kleine lichtvlek voor nauwkeurige uitlijning
- Metalen behuizing
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
DS60
|
De oplossing voor grote scanafstanden
- Meetbereik tot 6 m op object en 20 m op reflector
- Achtergrondonderdrukking tot 100 m (ook glanzende objecten)
- 2 omkeerbare schakeluitgangen
- "Time of Flight"-technologie voor betrouwbare resultaten
- Rood laserlicht voor nauwkeurige uitlijning
- Teach-in functie
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
DL60
|
Afstandssensor met analoge uitgang met een meetbereik tot 24 m
- Meetbereik van 24 m op reflector
- Analoge uitgang 4 - 20 mA
- Teach-in functie en Plug & Play versie
- "Time of flight"-technologie voor betrouwbare resultaten
- Zichtbaar rood laserlicht
- LED die aangeeft als sensor actief is
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
DT60
|
Afstandssensor met analoge uitgang voor middellange afstanden
- Meetbereik tot 5.300 mm
- Analoge uitgang 4 - 20 mA
- Klantspecifieke, voorgeprogrammeerde versies beschikbaar voor snelle systeemintegratie
- "Time of flight"-technologie voor betrouwbare resultaten
- Zichtbaar rood laserlicht
- LED die aangeeft als sensor actief is
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
DS50
|
Nauwkeurige detectie tot 10 m
- De HDDM-technologie staat garant voor een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbare resultaten, omdat het systeem ongevoelig is voor omgevingslicht
- Betrouwbare detectie tot 10 m
- Heel hoge herhalingsnauwkeurigheid (± 2,5 mm)
- Twee discrete uitgangen met een schakelfrequentie tot 50 Hz
- Drie schakelmodi: “Distance to Object”, “Window” of “Object Between Sensor and Background” – voor de detectie van eender welk object
- Ongevoelig voor interferentie voor gebruik met diverse sensoren
- Superieure achtergrondonderdrukking
|
|
|
|
|

Portlet 14
|
|
|
DL50 Hi
|
Uiterst nauwkeurig. Kleine behuizing.
- De HDDM-technologie staat garant voor een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbare resultaten, omdat het systeem ongevoelig is voor omgevingslicht
- Bereik tot 50 m op een diamond grade reflector
- ’s Werelds kleinste sensor voor een uiterst nauwkeurige positionering
- Hoogste herhaalbaarheid van zijn klasse, met ≤ 0,5 mm
- Grote RS-422-outputsnelheid – waardebepaling om de 2,5 ms
- Ongevoelig voor interferentie voor gebruik met diverse sensoren
- Superieure achtergrondonderdrukking
|
|
|
|
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|