|
|

Page Header
Detecteren, meten en controleren van objecten of tellen in twee dimensies. Dit zijn typische taken voor automatiseringslichtschermen. Ongeacht het doel van de applicatie, de eisen die er gesteld worden voor de integratie in een machine, en ongeacht het soort object: brieven, kleine onderdelen, pakjes, personen of paletten. Het gamma lichtschermen van SICK biedt voor elke specifieke applicatie de geschikte oplossing.
De automatiseringslichtschermen detecteren tweedimensionaal en kunnen worden ingezet voor heel uiteenlopende applicaties:
- meten en sorteren van verschillende hoogten van objecten
- controle van de aanwezigheid en kwaliteit
- controle van de toevoer
- registeren en tellen van onregelmatige objecten
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
HLG
|
Lichtscherm met hoge resolutie
- Scanafstand tot 2 m
- Resolutie: 2 mm
- Korte responstijd
- Industriële standaarduitgangen
- Teach-in functie voor optimale instelling van de gevoeligheid
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WLG
|
Reflectielichtscherm WLG12
- Scanafstand tot 1.5 m
- Detectie van objecten met een diameter van 6 mm (instelbaar)
- Korte responstijd
- Betrouwbare detectie van reflecterende objecten
- Teach-in functie voor optimale instelling van de gevoeligheid
- Rood licht maakt uitlijning gemakkelijk
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
ELG
|
Modulair detectielichtscherm
- Scanafstand tot 12 m
- Verschillende detectiehoogten
- Resoluties: 10 / 30 / 60 mm
- Industriële standaarduitgangen
- Optische synchronisatie
- Instelling van de gevoeligheid mogelijk
- Bevestigingsbeugel inbegrepen
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
MLG
|
Modulair meetlichtscherm
- Scanbereik 0 - 5 m / 0 - 8.5 m
- Verschillende detectiehoogten
- Resoluties: 10 / 20 / 30 / 50 mm, oplossingen op maat zijn mogelijk
- Teach-in functie voor optimale instelling van de gevoeligheid
- Parameters instellen mogelijk via verschillende interfaces (Profibus, IO Link and CAN)
- "MLG Setup", PC-software voor instelling van de parameters voor eenvoudig beheer en grote flexibiliteit
- Zowel voor indoor als outdoor applicaties
- Elektrische synchronisatie
- XLG-versie voor extreme ongevoeligheid tegen omgevingslicht
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
PLG
|
Pick-to-Light met reflector
- Scanafstand tot 2 m
- Job LED voor aanduiding van de juiste pickpositie
- Schakeluitgang voor terugmelding "correcte picking"
- 1 elektrische aansluiting dankzij werking op reflector
- LED is 360° zichtbaar
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|