Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Product Portfolio > Analyse en emissie van gassen
Print
Home>Producten>Product Portfolio>Analyse en emissie van gassen
Zoek productinfo & oplossingen

Het FLOWSIC100 gamma  

Volume flow measuring devices FLOWSIC100 series 
Dankzij zijn modulaire ontwerp kan het FLOWSIC100 gamma in verschillende applicaties gebruikt worden.

Emissiemeting
De FLOWSIC100 emissiesensoren leveren voortdurend, zonder contact te maken en rechtstreeks nauwkeurige en betrouwbare metingen van het debiet en de snelheid van verbrandingsgas in schouwen of afvoerleidingen. Ze voldoen aan de wettelijke vereisten inzake zuivere lucht en zijn bovendien onmisbaar in de strijd tegen milieuverontreiniging.

Meetproces
De betrouwbaarheid, precisie en korte responstijd van het FLOWSIC100 Process-gamma verbeteren aanzienlijk de efficiëntie van de controlecircuits in open of gesloten kringen. De onmiddellijke debietmeting weerspiegelt de actuele staat van het proces – zelfs in moeilijke omstandigheden, zoals bij extreme temperaturen of onder hoge druk.

Meting van fakkelgas
Met de FLOWSIC100 Flare heeft SICK een innovatief sensorconcept ontwikkeld. De ultrasone omzetter werd in een sensor gebouwd waarvan de vorm perfect is voor het afvoeren van het gas – wat overigens bij erg hoge gassnelheden werd bewezen. Het originele ontwerp beperkt stroomgeluiden en signaalafwijkingen tot een minimum, waardoor de FLOWSIC100 Flare uitermate geschikt is voor stabiele en betrouwbare metingen tegen erg hoge gassnelheden.

De verschillende types 

  
Toestel Diameter binnenleiding Gastemperatuur Uitgevoerde druk
Meetproces
 FLOWSIC100 CL150 0.15 ... 1.7 m  -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
 FLOWSIC100 EX-CL150 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
 FLOWSIC100 EX-CL150-RE 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
 FLOWSIC100 EX-PN16 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar

 FLOWSIC100 EX-PN16-RE

0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
 FLOWSIC100 EX-Z2-CL150 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
 FLOWSIC100 EX-Z2-CL150-RE 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
 FLOWSIC100 EX-Z2-PN16 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
 FLOWSIC100 EX-Z2-PN16-RE 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
FLOWSIC100 PN16 0.15 ... 1.7 m -40 ... 260 °C 0 ... 16 bar
FLOWSIC100 PR-EX-Z2 > 0.4 m -40 ... 260 °C -100 ... 100 hPa
Meting van fakkelgas
FLOWSIC100 EX 0.1 ... 1.8 m -70 ... 280 °C -0.5 ... 16 bar
FLOWSIC100 EX-PR 0.3 ... 1.8 m -70 ... 280 °C -0.5 ... 16 bar
FLOWSIC100 EX-S 0.1 ... 1.8 m -70 ... 280 °C -0.5 ... 16 bar
Emissiemeting
 FLOWSIC100 H 1.4 ... 13 m  -40 ... 260 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 H-AC 1.4 ... 13 m  -40 ... 450 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 M  0.15 ... 3.4 m  -40 ... 260 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 M-AC  0.15 ... 3.4 m  -40 ... 450 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 PH  0.7 ... 8.7 m  -40 ... 450 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 PH-S 1.4 ... 11.3 m  -40 ... 450 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 PM  0.35 ... 2.5 m  -40 ... 450 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 PR > 0.4 m  -40 ... 260 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 PR-AC > 0.4 m  -40 ... 350 °C -100 ... 100 hPa
 FLOWSIC100 S  0.15 ... 1.3 m  -40 ... 150 °C -100 ... 100 hPa

Button to start the search