Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Visie oplossingen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Visie oplossingen
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MCL-2000 inspectie van sorteerders 

Verhoogde uptime en eenvoudiger onderhoud van sorteerders 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Cameragebaseerd systeem voor de inspectie van sorteerders
  • Inspectie van onderdelen van sorteerwagentjes op aanvraag
  • Storingsvrij
        - Inspecties vinden plaats tijdens het sorteren
  • Inspecteert tegen een topsorteersnelheid van 1,8 m/s
  • Resolutie van de hoogte van sorteerwagentjes < 0,1 mm
  • Vooraf geconfigureerde software voor inspecties
  • Bestandstype voor onderhoudsrapporten: CSV en Excel

Uw voordelen 

 
  • Verhoogde beschikbaarheid van de sorteerder 
        -
     Automatische onderhoudsinspecties uitgevoerd tijdens de normale sorteeractiviteiten, u hoeft de
          sorteerder niet stil te leggen voor een inspectie
  • Minder dure noodstoppen 
        -
     Eenvoudige detectie van problemen met sorteerwagentjes 
       
     - Preventief onderhoud kan plaatsvinden voor er zich grote problemen voordoen
       
     - Beperkt het aantal ongecontroleerde productieonderbrekingen tot een minimum
  • Reduceert het aantal foute sorteringen 
       
     - De correcte vorm van de kantelwielen voorkomt het risico op foute sorteringen door verkeerde off-load
  • Beperkt brandgevaar in vette omgevingen
       
     - De correcte hoogte van het sorteerwagentje voorkomt dat er vonken vrijkomen door het contact tussen het sorteerwagentje en de lineaire motoren
        - De correcte wielvorm beperkt het risico op oververhitte wielen
  • Beperkt het elektriciteitsverbruik van de sorteerder
        - De correcte hoogte van het sorteerwagentje garandeert een minimaal elektriciteitsverbruik van de
          sorteerlijn
  • Gemakkelijk te genereren onderhoudsrapport op aanvraag

Applicaties 

 
  • Retrofit/upgrade: eender welke sorteerder met mechanische kantelwielen en een ID-tag met binaire code kan uitgerust worden met dit systeem
  • Inspecties
        - Ontbrekende, gebroken of versleten kantel- en loopwielen
        - Verkeerde hoogte van sorteerwagentjes
        - ID van sorteerwagentjes lezen
Button to start the search