Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Visie oplossingen
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Visie oplossingen
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

IDL voor objectdetectie 

Verhoog de doorvoersnelheid dankzij efficiënte sortering 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Ideaal voor het detecteren of tellen van objecten vanaf 2mm grootte
  • Accurate positiebepaling van het object op een transportband of in een transportbox
  • Een dubbele meting die ingesteld is voor het detecteren van goederen die zij-aan-zij liggen, producten die te dicht tegen elkaar liggen of gestapeld zijn
  • Voorgekalibreerde meetkoppen die ingewerkt zijn in een IP67 behuizing
  • 3D capaciteiten aan snelheden tot 3m/sec
  • Herkent objecten door het individueel bepalen van de hoogte

Uw voordelen 

 
  • Verhoogde doorloopsnelheid van de sorteereenheid
  • Positiebepaling maakt het nasorteren eenvoudiger en vergroot de sorteeropties
  • Minder sorteeruitval wat resulteert in minder kosten en minder schade
  • Minder foutsortering zodat de handling-cost daalt
  • Sorteren van items volgens de individuele prijs of waarde
  • Snelle en goedkope integratie
  • Snelle aansluiting op de protocollen die gebruikt worden bij sorteereenheden

Applicaties 

 
  • Herkennen van naast-elkaar-liggende goederen of gestapelde objecten
  • Controle op de aanwezigheid van goederen voordat de toegang vrij gegeven wordt
  • 3D herkenning in combinatie met een identificatiesysteem voor het classificeren van objecten
Button to start the search