|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
DWS510 is een plug & play workstation dat simultaan het volume en gewicht van pakjes meet. De identificatie van de pakjes gebeurt door middel van een handscanner die de barcode leest.
- Stationscapaciteit 500 pakketten per uur
- Nauwkeurigheid 5 mm/10 gram
- Gecertificeerd OIML en MID (legal for trade)
- Datacommunicatie RS-232/422, Ethernet, TCP/IP of Profi bus
- Met geïntegreerde handscanner voor 1D-barcodes
- Weergave van meetwaarden en status op 5,7” display
Uw voordelen
- Complete oplossing geïntegreerd in frame met rollerbaan
- Bruikbaar voor de volledige gegevensregistratie (volume, gewicht, identificatie)
- DWS510 levert alle relevante gegevens voor de berekening van transportkosten en/of het opstellen van transportdocumenten in een mum van tijd
- Ideaal voor het optimaliseren van opslag- en transportprocessen op basis van de gemeten volumes en gewichten
- De inwerkingstelling duurt minder dan 10 minuten
- Nauwkeurige en betrouwbare resultaten, legal for trade volgens OIML en MID
- Modulair design voor eenvoudige en snelle aanpassingen aan de vereisten
- Eenvoudig te gebruiken in combinatie met andere SICK producten
Applicaties
- Kleinere transportbedrijven
- Pakketdiensten
- Koeriersdiensten
- Logistieke centra
- Retail en warehousing
|
|