Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Veiligheidscontrollers en -relais
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Veiligheidscontrollers en -relais
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MOC3SA snelheidscontroller 

Optimale bescherming in de maintenance mode 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 
  • Stilstand- en snelheidsbewaking
  • 4 veilige halfgeleideruitgangen
  • PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maximale ingangsfrequentie 2 kHz
  • Afstelbare bewakingslimiet/bewakingsfrequentie van 0,5 tot 99 Hz of van 0,1 tot 9,9 Hz
  • 2 diagnose-uitgangen voor weergave van foutmeldingen en statussen
  • Diagnose-LED’s

Uw voordelen 

 
  • Gemakkelijke inbedrijfstelling met een schroevendraaier
  • Tool back-up met Flexi Soft Designer en Flexi Classic Configurator
  • Extra HTL-encoder interface
  • Doorlussen van verschillende ascontroles mogelijk

Applicaties 

 
  • Stilstandsbewaking ter voorkoming van onverwacht opstarten van de machine
  • Snelheidsbewaking : bewaken van een veilige maximale snelheid tijdens interventies/onderhoud aan de machine
Button to start the search