|
|
|
|
|

Page Header
|
Eigenschappen
Flexi Soft is een nieuwe, bijzonder efficiënte veiligheidsinterface die nagenoeg alle veiligheidssensoren kan beoordelen.
Modulaire Opbouw De modulaire opbouw betekent een enorm voordeel. Met Flexi Soft gebruikt u enkel de in- en uitgangen die u nodig hebt. Geen kosten voor I/O’s die u niet gebruikt. Daarenboven groeit Flexi Soft mee met de behoeften tot maar liefst 144 I/O punten.
Standaard functieblokken Functieblokken zoals E-stop, Muting, Press Control, Timers, Entry/Exit, ESPE (bijv. lichtgordijn), Hold to Run Switch, Two Hand Controls en User Mode Switches zijn standaard inbegrepen.
Geheugenconnector Alle instellingen worden opgeslagen in een geheugenconnector, waardoor de configuratie steeds bij de applicatie blijft. Ook het onderhoud wordt veel eenvoudiger dankzij deze nieuwe geheugenconnector.
Netwerkintegratie Door middel van een gateway kan je (bijv. via Profibus, ProfiSafe) informatie uitwisselen met andere standaardsystemen. Deze diagnosemogelijkheden hebben als voordeel kortere stilstandtijden en een hogere productiviteit.
Uw voordelen
- Modulair: alleen de in/uitgangen die u nodig heeft
- Krachtige software: tot 254 functieblokken
- Supersnelle afschakeltijd. Tot 6 maal sneller dan de huidige oplossingen op de markt.
- Geschikt voor kleine veiligheidsafstanden
- Geheugenconnector: geen verlies van configuratie
- Netwerkintegratie via gateway
- Configuratie software gratis
Applicaties
- Robotcellen
- Spuitgietmachines
- Verpakkingsmachines
- Automatisch geleide voertuigen (AGV’s)
- Persen
|
|