Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Veiligheidscontrollers en -relais
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Veiligheidscontrollers en -relais
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Flexi Link en uitbreiding in Flexi Soft Designer 

Nieuwe functies voor de Flexi Soft-veiligheidscontroller 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Eigenschappen 

 

:Onlangs toegevoegd:

Flexi Link:

  • Mogelijkheid om tot 4 Flexi Soft-modules veilig aan te sluiten
  • Beheer van het hele Flexi Link-systeem met één programma en één projectfile
  • Navolging door het Flexi Link-systeem van individuele modules die nog niet opgestart of in gebruik zijn

 Nieuwe features in Flexi Soft Designer:

  • Een nieuwe configuratie aanmaken voor een Flexi Soft-module of Flexi Link-systeem via drag & drop
  • Reeds aangemaakte projectfiles importeren/exporteren
  • Offline simulatie van het project
  • Online forcing van inputs
  • Uitgebreid bedradingsschema voor snelle implementatie en troubleshooting

 

Andere functies:

  • Modulaire opbouw (12 tot 144 inputs/outputs)
  • Gratis, intuïtieve software voor eenvoudige besturing, simulatiemodus en bedradingsschema’s
  • Configuratie wordt opgeslagen in de geheugenplug
  • Sluit tot 4 Flexi Soft-veiligheidscontrollers veilig aan via EFI
  • Integratie in alle gangbare veldbussystemen
  • Verbeterde sensorfuncties via EFI (Enhanced Function Interface)
  • 38 TÜV-gecertificeerde functieblokken

Voordelen 

 
                 
  • Preventie van overtollige inputs en outputs, waardoor u geld bespaart
  • De geheugenplug bewaart en herstelt systeemconfiguraties voor een snelle inbedrijfstelling
  • Minder downtime dankzij gateways (bv. PROFInet IO, PROFIBUS DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Ethernet (TCP/IP))
  • Veilige communicatie zonder extra hardware, waardoor u tijd, ruimte en geld bespaart
  • Dankzij de ‘drag & drop’-functie van de software kunnen gebruikers gemakkelijk hardware selecteren uit een lijst van gemakkelijk te begrijpen pictogrammen
  • Met de simulatiemodus kunt u de veiligheidsfuncties al voor de installatie controleren

    Applicaties 

     
    • Machines die eenvoudige tot complexe veiligheidssoftware nodig hebben
    • Verbind een machine met tot 4 veilig gekoppelde controllers
    • Beveilig tot 4 veilig gekoppelde machines, zoals end-of-line packaging, assemblagelijnen en robotcellen
    • Machines met diverse bedrijfsmodi
    • Machines met I/O’s toegewezen op verschillende locaties
    Button to start the search