Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Producten > Nieuwe Producten > Detectie van markeringen en vorksensoren
Print
Home>Producten>Nieuwe Producten>Detectie van markeringen en vorksensoren
Zoek productinfo & oplossingen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

WFM Vorksensor 

Instapklaar 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Eigenschappen 

 

De WFM-vorksensor is ons uiterst budgetvriendelijk instapmodel dat na de montage en aansluiting meteen in gebruik kan worden genomen, zonder verdere instelling. De arm waarin de sensor zit is cilindrisch. De WFM-vorksensor is beschikbaar in 6 bouwgroottes.

    Voordelen:

    • Zeer budget- en gebruiksvriendelijk
    • Zichtbaar rood licht vereenvoudigt de montage
    • 360° zichtbare schakelfunctie LED
    • M8/3 pin connectoraansluiting
    • Plug & play
    • Stevige aluminium behuizing
    • Uitstekende prijs/prestatieverhouding
    • Geschikt voor temperatuurbereik van -10° tot 60°
    • Voeding 10 tot 30V DC

    Applicaties:

    • Detectie van onderdelen in productieprocessen
    • Aanwezigheidscheck bij vulprocessen (bottelarijen)
    • Conveyors

     

     

     

     
    Button to start the search